×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Filterkriterien für Beiträge
Alle Produkte
Meine Produkte
Produktbaum
 
 
Alle Filter aufheben
Produkt
Produkt suchen
Beitragstyp
 
Datum
Thumbnail

1FN3900-4WB50-0BA3
PRIMAERTEIL, 20700 N, 88 M/MIN
SIMOTICS L Primärteil; Komponente 3-Phasen- Synchronmotor; Spitzenlastausprägung; Deckel für 2 metrische Verschraubungen vorbereitet; Anschluss von Leistung und Signal getrennt; FN=8100N; Fmax=20700N; Vmax FN=203m/min; Vmax Fmax=88m/min; In=60,6A; Imax=170,3A mit PTC120 und Temperatursensor Pt1000

  • Filter speichern
  • Filter laden
  • E-Mail bei Update
11
Beiträge
bei Filterung nach
'
1FN3900-4WB50-0BA3
'
 
Beiträge pro Seite: 20 50 100
...
1
...
Zertifikat allgemeine Produktzulassung, CCC

China Compulsory Product Certificate 562-13-DFC

07.05.2021
ID: 93013317
(1)
FAQ Wo finde ich Datenblätter, Maßblätter, CAD-Daten, 2/3-D Ansichten zu den SIMOTICS S, M, L, T Motoren?

24.01.2020
ID: 109773828
(4)
Zertifikat Konformitätserklärung, EG/EU-Konformitätsbescheinigung, Hersteller

EC-Declaration of Conformity 664.20043.04

11.11.2019
ID: 109765226
(0)
Produktmitteilung Re-Design Präzisionskühler SIMOTCS L-1FN3

Der Präzisionskühler für das SIMOTICS L-1FN3 Primärteil wurde überarbeitet und bringt neue verbesserte Eigenschaften mit sich.

15.10.2019
ID: 109769492
(1)
Produktmitteilung MC Motoren Reparaturservice

Flyer für Motoren-Reparaturservice

14.02.2019
ID: 109764003
(0)
Handbuch Linearmotoren SIMOTICS L-1FN3 für SINAMICS S120

10/2018, Projektierungshandbuch, -, 6SN1197-0AB86-0AP2

18.10.2018
ID: 109475768
(6)
Produktmitteilung SIMOTICS L-1FN3 - Neue Ersatzteilkits für Anschlusskastendeckel mit Dichtung

Durch eine konstruktive Änderung am Anschlusskasten werden die SIMOTICS L-1FN3 Motoren mit einer optimierten Abdichtung zwischen der Schnittstelle von Anschlusskastendeckel und Motorgehäuse ausgeliefert. Daraus ergeben sich zusätzliche Varianten für die Ersatzteilkits, bestehend aus Anschlusskastendeckel mit Dichtung.

18.04.2018
ID: 109757030
(0)
Produktmitteilung SIMOTICS L-1FN3 - Änderung von Einstellparameter für Umrichter

Mit Veröffentlichung der SINAMICS V5.1 und SINUMERIK V4.8 SP2 sind bei SIMOTICS L-1FN3 geänderte Daten zur Geschwindigkeit in der Umrichtereinstelldatenbank hinterlegt worden. Diese Änderung hat bei Betrieb an SINAMICS zur Folge, dass die Motoren ihre max. Leistungsgrenze ausschöpfen können und ermöglicht zudem den Betrieb bis zur max. Motorgeschwindigkeit.

13.03.2018
ID: 109756039
(0)
Zertifikat allgemeine Produktzulassung, UL, UL

Certificate of Compliance 20131111-E93429

05.05.2017
ID: 109747357
(0)
Handbuch Linearmotoren SIMOTICS L-1FN3

12/2016, Betriebsanleitung, -, 6SN1197-0AF01-0AP1

01.03.2017
ID: 59868944
(3)
Zertifikat China-RoHS, Hersteller

Aussage zur China-RoHS Richtlinie für Niederspannungsprodukte

22.08.2016
ID: 109738670
(0)
 
Beiträge pro Seite: 20 50 100
...
1
...
Unterstützung zur Statistik
Mit dieser Funktion werden die IDs des Suchergebnisses nach gewünschter Anzahl ausgegeben (Format .txt)

Liste generieren
URL kopieren
Diese Seite in neuem Design anzeigen
mySupport Cockpit