×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档筛选标准
产品树图
 
 
删除所有筛选条件
产品
搜索产品
文档类型
 
日期
特别推荐
Thumbnail

1FW6053-0KB05-0FC1
TORQUE MOTOR, 15,5 NM, 720 RPM
SIMOTICS T 扭矩电机;组件 3 相同步电机; 轴向电缆出口; 裸露的电缆末端 2m; 平均 159mm;长度 109mm 最大力矩 57.5Nm; 最大转速 720rpm; 最大电流 7.6A eff;

  • 保存筛选条件
  • 加载筛选条件
  • 订阅文档
21
文档
根据...筛选
'
1FW6053-0KB05-0FC1
'
 
每页文档数量 20 50 100
...
1
2
...
 
每页文档数量 20 50 100
...
1
2
...
对统计的支持
用该功能可根据所需数量输出搜索结果的IDs (格式 .txt)

生成列表
复制URL
在新设计中显示此页面
mySupport Cockpit