×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档筛选标准
产品树图
 
 
删除所有筛选条件
产品
搜索产品
文档类型
 
日期
特别推荐
Thumbnail

1FW6090-8QB15-2JD2
TORQUE MOTOR, STATOR, 319 NM, 310 RPM
SIMOTICS T 定子 外部冷却套; 径向电缆出口; 电源线 0.5m 带连接器,规格 1.5; 信号线 0.5m 带连接器 M17; 直径 230mm;长度 190mm; 最大力矩 537Nm; 最大转速 310rpm; 最大电流 43A eff;

  • 保存筛选条件
  • 加载筛选条件
  • 订阅文档
32
文档
根据...筛选
'
1FW6090-8QB15-2JD2
'
 
每页文档数量 20 50 100
...
1
2
...
 
每页文档数量 20 50 100
...
1
2
...
对统计的支持
用该功能可根据所需数量输出搜索结果的IDs (格式 .txt)

生成列表
复制URL
在新设计中显示此页面
mySupport Cockpit