×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档筛选标准
产品树图
 
 
删除所有筛选条件
产品
搜索产品
文档类型
 
日期
特别推荐
Thumbnail

1FW6130-8QB15-1JC2
TORQUE MOTOR, STATOR 744 NM, 78 RPM
SIMOTICS T 定子,组件 3 相同步电机; 外部冷却套;径向 电缆出口;电缆长度 2m;直径 310mm; 长度 190mm;最大力矩 1320Nm;最大转速 78rpm; 最大电流 36A,实际;

  • 保存筛选条件
  • 加载筛选条件
  • 订阅文档
16
文档
根据...筛选
'
1FW6130-8QB15-1JC2
'
 
每页文档数量 20 50 100
...
1
...
 
每页文档数量 20 50 100
...
1
...
对统计的支持
用该功能可根据所需数量输出搜索结果的IDs (格式 .txt)

生成列表
复制URL
在新设计中显示此页面
mySupport Cockpit