×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档筛选标准
产品树图
 
 
删除所有筛选条件
产品
搜索产品
文档类型
 
日期
特别推荐
Thumbnail

1FW6150-0NB10-4FC2
TORQUE MOTOR, 664 NM, 300 RPM
SIMOTICS T 扭矩电机;组件 3 相同步电机; 外部冷却套; 切向电缆出口 直径 385mm;长度 160mm; 最大力矩 1420Nm; 最大转速 300rpm; 最大电流 100A,实际;

  • 保存筛选条件
  • 加载筛选条件
  • 订阅文档
27
文档
根据...筛选
'
1FW6150-0NB10-4FC2
'
 
每页文档数量 20 50 100
...
1
2
...
 
每页文档数量 20 50 100
...
1
2
...
对统计的支持
用该功能可根据所需数量输出搜索结果的IDs (格式 .txt)

生成列表
复制URL
在新设计中显示此页面
mySupport Cockpit