×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Критерии фильтрации сообщений
Дерево продукции
 
 
Снять все фильтры
Продукция
Искать продукцию
Тип сообщения
 
Дата
Thumbnail

1FW6230-8VB07-8FB2
TORQUE MOTOR, STATOR, 923 NM, 290 RPM
SIMOTICS T stator integrated precision and power cooler; radial cable outlet Power and signal cable 1m Diameter 576 mm; Length 130 mm; Max. torque 1840Nm; max. speed 290rpm; max. current 130A eff; when using the direct motors in fork heads for machine tools or robots a license for the US patent US5584621 and the corresponding worldwide property rights may be required

  • Сохранить фильтр
  • Загрузить фильтры
  • Эл. сообщение в случае обновления
21
Сообщения
с фильтрацией по
'
1FW6230-8VB07-8FB2
'
 
Сообщений на страницу: 20 50 100
...
1
2
...
 
Сообщений на страницу: 20 50 100
...
1
2
...
Поддержка статистики
Данная функция позволяет выдавать идентификаторы (ID) результата поиска согласно желаемому количеству (формат .txt)

Генерировать список
Копировать URL
Отобразить эту страницу в новом дизайне
Панель управления mySupport