×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Критерии фильтрации сообщений
Дерево продукции
 
 
Снять все фильтры
Продукция
Искать продукцию
Тип сообщения
 
Дата
Thumbnail

1FW6230-8WB15-2PQ2
TORQUE MOTOR, STATOR, 2190 NM, 180 RPM
SIMOTICS T stator integrated precision and power cooler; axial cable outlet Power and signal cable 3m Diameter 576 mm; length 210 mm; max. torque 3950 Nm; max. speed 180rpm; max. current 190A eff; when using the direct motors in fork heads for machine tools or robots a license for the US patent US5584621 and the corresponding worldwide property rights may be required

  • Сохранить фильтр
  • Загрузить фильтры
  • Эл. сообщение в случае обновления
21
Сообщения
с фильтрацией по
'
1FW6230-8WB15-2PQ2
'
 
Сообщений на страницу: 20 50 100
...
1
2
...
 
Сообщений на страницу: 20 50 100
...
1
2
...
Поддержка статистики
Данная функция позволяет выдавать идентификаторы (ID) результата поиска согласно желаемому количеству (формат .txt)

Генерировать список
Копировать URL
Отобразить эту страницу в новом дизайне
Панель управления mySupport