×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档筛选标准
产品树图
 
 
删除所有筛选条件
产品
搜索产品
文档类型
 
日期
特别推荐
Thumbnail

1FW6230-8WB15-8FB2
TORQUE MOTOR, STATOR, 2310 NM, 120 RPM
SIMOTICS T 定子 内置精密冷却器和 功率冷却器; 轴向电缆出口 电源线和信号线 1m 直径 576mm;长度 210mm; 最大力矩 3950Nm; 最大转速 120rpm; 最大电流 130A eff; 在使用叉头中 适用于机床或机械手的 机床或机械手的直接电机时 可能需要具备美国 专利号 US5584621 和 全球范围内通用的 专利权

  • 保存筛选条件
  • 加载筛选条件
  • 订阅文档
17
文档
根据...筛选
'
1FW6230-8WB15-8FB2
'
 
每页文档数量 20 50 100
...
1
...
 
每页文档数量 20 50 100
...
1
...
对统计的支持
用该功能可根据所需数量输出搜索结果的IDs (格式 .txt)

生成列表
复制URL
在新设计中显示此页面
mySupport Cockpit