×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Критерии фильтрации сообщений
Дерево продукции
 
 
Снять все фильтры
Продукция
Искать продукцию
Тип сообщения
 
Дата
Thumbnail

1FW6290-0WB11-2PB3
TORQUE MOTOR, 3100 NM, 170 RPM
SIMOTICS T torque motor; components 3-phase synchronous motor; integrated precision and power cooler; axial cable outlet; power and signal cable 1m diameter 730mm; Length 200mm; max. torque 6280Nm; max. speed 170 rpm; max. current 270A eff; when using the direct motors in fork heads for machine tools or robots a license for the US patent US5584621 and the corresponding worldwide property rights may be required with PTC130 and Temperature sensor Pt1000

  • Сохранить фильтр
  • Загрузить фильтры
  • Эл. сообщение в случае обновления
12
Сообщения
с фильтрацией по
'
1FW6290-0WB11-2PB3
'
 
Сообщений на страницу: 20 50 100
...
1
...
Сертификат General Product Approval, CCC

China Compulsory Product Certificate 562-13-DFC

23.11.2020
ID: 93013317
21.09.2020
ID: 109760849
14.09.2020
ID: 109765230
Руководство SIMOTICS T-1FW6 High Speed built-in torque motors

09/2019, Operating Instructions, -, 6SN1197-0AF04-0BP2

06.04.2020
ID: 109764517
06.04.2020
ID: 109764518
15.01.2018
ID: 69054198
Руководство SIMOTICS T-1FW6 built-in torque motors for SINAMICS S120

07/2017, Configuration Manual, -, 6SN1197-0AE00-0BP9 R1A

15.01.2018
ID: 103909320
Руководство Naturally cooled SIMOTICS T-1FW6 built-in torque motors

07/2017, Operating Instructions, -, 6SN1197-0AF02-0BP2

05.09.2017
ID: 69048094
Руководство SIMOTICS T-1FW6 built-in torque motors

07/2017, Operating Instructions, -, 6SN1197-0AF00-0BP3

31.08.2017
ID: 65222851
Сообщение о продукте Sales and delivery release: SIMOTICS T-1FW6 with Pt1000 temperature sensor

Effective July 1, 2017, the Pt1000 is being introduced as a replacement for the discontinued KTY84-130 temperature sensor for SIMOTICS T-1FW6.

17.07.2017
ID: 109747506
Сертификат China-RoHS, Manufacturer

Statement to China-RoHS directive for Low-voltage products

22.08.2016
ID: 109738670
 
Сообщений на страницу: 20 50 100
...
1
...
Поддержка статистики
Данная функция позволяет выдавать идентификаторы (ID) результата поиска согласно желаемому количеству (формат .txt)

Генерировать список
Копировать URL
Отобразить эту страницу в новом дизайне
Панель управления mySupport