×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Critères de filtrage pour les contributions
Arborescence du produit
 
 
Annuler tous les filtres
Produit
Chercher un produit
Type de contribution
 
Date
Thumbnail

1FW6290-0WB15-0LB2
MOTEUR COUPLE, 4480 NM, 89 TR/MIN
SIMOTICS T moteur couple; composants ET 200iSP moteur synchrone triphasé ; radiateur de précision intégré et radiateur haute performance ; axial départ de câble, câble de puissance et Câble de signaux 1m, diam. 730mm; longueur 220 mm ; couple max. 8570Nm; vitesse de rotation max. 89tr/min; courant max. 210A eff.; si utilisation des moteurs directs dans les leviers à fourche pour les machines–outils ou les robots une licence auprès du US Patent US5584621 et correspondants mondiaux Peuvent être

  • Enregistrer le filtre
  • Charger le filtre
  • E-Mail pour mise à jour
15
Contributions
en cas de filtrage selon
'
1FW6290-0WB15-0LB2
'
 
Contributions par page : 20 50 100
...
1
...
 
Contributions par page : 20 50 100
...
1
...
Aide pour la statistique
Cette fonction permet de délivrer les identifiants des résultats de la recherche selon la quantité souhaitée (format .txt).

Générer une liste
Copier l'URL
Afficher cette page dans le nouveau design
Poste de commande mySupport