×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档筛选标准
产品树图
 
 
删除所有筛选条件
产品
搜索产品
文档类型
 
日期
特别推荐
Thumbnail

1LE1002-1DB43-4AB0-ZD10
LOW-VOLTAGE MOTOR, IEC
LOW-VOLTAGE MOTOR, IEC SQUIRREL-CAGE,SELF-VENTIL.,IP55 TEMP. CL. 155(F) ACC.TO 130(B) ALUMINIUM HOUSING, GENERAL LINE STANDARD EFFICIENCY IE1, 4POLE * FS160L * 15KW (50HZ) 17.3KW (60HZ) 3 AC 50HZ 400VD/690VY * 3 AC 60HZ 460VD * IM B 3,IM B6,IM B7,IM B8,IM V5 W/O CANOPY, IM V6, MOTOR PROTECTION WITH 3 PTC THERMISTORS FOR SHUTDOWN TERMINAL BOX AT TOP, NO MOUNTING AT NDE POSSIBLE D10=EFF-NAME PLATE

  • 保存筛选条件
  • 加载筛选条件
  • 订阅文档
51
文档
根据...筛选
'
1LE1002-1DB43-4AB0-ZD10
'
 
每页文档数量 20 50 100
...
1
2
3
...
 
每页文档数量 20 50 100
...
1
2
3
...
对统计的支持
用该功能可根据所需数量输出搜索结果的IDs (格式 .txt)

生成列表
复制URL
在新设计中显示此页面
mySupport Cockpit