×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Critères de filtrage pour les contributions
Arborescence du produit
 
 
Annuler tous les filtres
Produit
Chercher un produit
Type de contribution
 
Date
Thumbnail

1LE1012-1DQ23-4AB0
SIMOTICS GP 1LE1012 CEI-LV-MOTEUR
SIMOTICS GP TYPE DE MOTEUR: 1AV1162Q Moteur à basse tension, CEI rotor à cage, autoventilé, IP55 classe thermique 155(F) selon 130(B) boîtier aluminium pour l'entraînement de ventilateurs polarité double * avec deux enroulements 2,5/7,2kW (50Hz) 3 AC 50Hz 400V IM B3, IM B6, IM B7, IM B8, IM V5 sans toit de protection, IM V6, protection moteur, 3 thermistances CTP pour coupure Boîte de raccordement en haut, aucun montage côté NDE (N) possible

  • Enregistrer le filtre
  • Charger le filtre
  • E-Mail pour mise à jour
26
Contributions
en cas de filtrage selon
'
1LE1012-1DQ23-4AB0
'
 
Contributions par page : 20 50 100
...
1
2
...
 
Contributions par page : 20 50 100
...
1
2
...
Aide pour la statistique
Cette fonction permet de délivrer les identifiants des résultats de la recherche selon la quantité souhaitée (format .txt).

Générer une liste
Copier l'URL
Afficher cette page dans le nouveau design
Poste de commande mySupport