Thumbnail
SIMOTICS M 1PH3 motor; 3AC 380V
motor principal para SINAMICS S120; tensión de empleo 380 V 3 AC Pn=7,5 kW; Nn=2000 1/min Mn=36 Nm altura de eje 100 mm IC22DQ eje liso ventilación forzada, sentido del aire DE->NDE, IP55 compatible con los convertidores SINAMICS S120 clase de vibración SR extremo del eje y brida precisión R conexión de potencia y de señales ambos a izquierda/derecha
  • Guardar filtro
  • Cargar filtro
  • Correo electrónico con actualización
1
Artículos
Filtrado según
'
1PH3105-1DG00-0KA0
'
 
Artículos por página: 20 50 100
...
1
...
Certificado Declaration of Conformity, EC/EU-Declaration of Conformity, Fabricante

EU - Declaration of Conformity 664.20062.07

09/06/2021
ID: 109765231
(0)
 
Artículos por página: 20 50 100
...
1
...
Hay disponibles 5 artículos en inglés.