SURGE ARRESTER 3EK8
Surge arrester 3EK8 . Applied standard: IEC60099-4. Ur: 15.0kV, Uc/MCOV: 12.7kV. Arrester designation: DH. In:10kA. Qrs: 0.4C. Qth: 1.1C. Ures at 10 kA, 8/20µs: 39.8kV Short-circuit current Is: 20kA. Creepage distance: 465mm. Individual cardboard packaging. NEMA insulating bracket, disconnector. Bird protection cap.
  • Guardar filtro
  • Cargar filtro
  • Correo electrónico con actualización
0
Artículos
Filtrado según
'
3EK8150-2RB4
'
 
Artículos por página: 20 50 100
...
...
 
Artículos por página: 20 50 100
...
...
Hay disponibles 1 artículos en inglés.