Критерии фильтрации сообщений
Все продукты
Моя продукция
Дерево продукции
Продукция
Искать продукцию
Тип сообщения
Дата
3NW1030-0HG
(EAN: 4001869333694 / UPC: 754554950877)
Fuse-link Class CC 3A time-delay
SENTRON, cylindrical fuse link, Class CC, 3 A, time-lag, Un AC: 600 V, respect national installation rules! for protection of control transformers, reactors and selenoids
- Сохранить фильтр
- Загрузить фильтры
- Эл. сообщение в случае обновления
16
Сообщения
с фильтрацией по
'
3NW1030-0HG
'
Сообщений на страницу:
20
50
100
...
1
...
11.05.2022
ID: 109794098
30.03.2022
ID: 109750641
Каталог/Брошюра
Catalog LV 10 • 10/2021 - Low-Voltage Power Distribution and Electrical Installation Technology
10/2021, Catalog, E86060-K8280-A101-B4-7600
30.03.2022
ID: 109482234
17.03.2022
ID: 109808427
Сертификат
General Product Approval/Confirmation, Manufacturer
Material declaration about PBT chemicals under TSCA A0489
09.09.2021
ID: 109807307
Сертификат
Declaration of Conformity, UK Declaration of Conformity, Manufacturer
UK Declaration of Conformity U30315B / FU
17.08.2021
ID: 109801434
16.03.2021
ID: 109794205
30.06.2020
ID: 109780708
Сертификат
Declaration of Conformity, EC/EU-Declaration of Conformity, Manufacturer
EU Declaration of Conformity 30315B / PI FU
08.07.2019
ID: 109769029
Каталог/Брошюра
Catalog LV 10 • 04/2019 - Low-Voltage Power Distribution and Electrical Installation Technology
A9-7600, Catalog, E86060-K8280-A101
19.06.2019
ID: 109771866
10.11.2017
ID: 109751981
25.01.2016
ID: 109482303
Часто задаваемые вопросы
3NW1 3NW2 3NW3 - Derating by higher ambient temperature
QUESTION: How are the derating factor for Class CC fuses found out, if there exist no derating curves? ...
27.06.2012
ID: 61733305
Сертификат
General Product Approval, CSA, CSA
Multiple Listing (ML) Certificate 1697125 231237
22.12.2005
ID: 22454105
Сообщений на страницу:
20
50
100
...
1
...
Поддержка статистики
Данная функция позволяет выдавать идентификаторы (ID) результата поиска согласно желаемому количеству (формат .txt)
Копировать URL
Панель управления mySupport
Информация о продукции