×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Critères de filtrage pour les contributions
Arborescence du produit
 
 
Annuler tous les filtres
Produit
Chercher un produit
Type de contribution
 
Date
Thumbnail

3RA2210-0BE15-2BB4
DEP-MOT. RS S00, 0,14. . .0,2 A, 24 V CC
Départ-moteur sans fusibles, inversion de marche CA 400 V, Taille S00 0,14...0,20 A 24 V CC borne à ressort pour montage sur rail DIN (satisfait aussi au type de coordination 1) Type de coordination 2, Iq = 150 kA 1 NF (contacteur)

  • Enregistrer le filtre
  • Charger le filtre
  • E-Mail pour mise à jour
35
Contributions
en cas de filtrage selon
'
3RA2210-0BE15-2BB4
'
 
Contributions par page : 20 50 100
...
1
2
...
 
Contributions par page : 20 50 100
...
1
2
...
Aide pour la statistique
Cette fonction permet de délivrer les identifiants des résultats de la recherche selon la quantité souhaitée (format .txt).

Générer une liste
Copier l'URL
Afficher cette page dans le nouveau design
Poste de commande mySupport