- Guardar filtro
- Cargar filtro
- Correo electrónico con actualización
Vibration- and Shock test 3m6 3010
Vibration test earthquake KWU 3193
¿Qué cambios en la denominación de los productos y en la documentación técnica se derivan de la actualización de la norma IEC 60947-4-1: Aparamenta de baja tensión, parte 4-1: Contactores y arrancadores de motor - Contactores y arrancadores de motor electromecánicos con la versión actual de la edición 4.0 de 2018?
02/2022, Manual de producto, A5E03656507540A/RS-AC/004, 3ZX1012-0RA21-5AE1
01/2022, Catálogo, E86060-K1010-A101-B3-7600
Type Approval Certificate TE/1024/883241/21
Type Approval Certificate 25744/B2 BV
Material declaration about PBT chemicals under TSCA A0489
Type Approval Certificate LR21241075TA-02
EU-Declaration of Conformity 2608
UK Declaration of Conformity U2954
EU-Declaration of Conformity 2954
Type Approval Certificate 20.40035.250
Certificate of Design Assessment 19-HS1843864