×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档筛选标准
全部产品
我的产品
产品树图
 
 
删除所有筛选条件
产品
搜索产品
文档类型
 
日期
特别推荐

3RE4123-5AA11-4FF6
STARTER, 3RE41235AA114FY0, WITH MODS
Non-reversing motor starter, Frame size 2, Three phase full voltage, UL horsepower rating Hp@VAC, 10@208, 15@230, 30@460, 40@575, Bimetal overload relay, Fixed Trip Class 10, OLR amp range 28 - 40, 24 V AC 50/60HZ coil, Non-combination type, Enclosure NEMA type 1, Indoor general purpose use, Standard width enclosure, Standards: UL 60947-4-1, Certifications: cULus, Including modifications: 22 mm Hand-Off-Auto Sel. Sw.

  • 保存筛选条件
  • 加载筛选条件
  • 订阅文档
5
文档
根据...筛选
'
3RE4123-5AA11-4FF6
'
 
每页文档数量 20 50 100
...
1
...
证书 危险品, 运输信息, 制造商

Transport Information concerning Dangerous Goods Regulations 3RE41

2021年9月10日
ID: 109802365
(0)
证书 认证, 制造商

Material Declaration "Green Passport" A0434

2021年3月29日
ID: 109795034
(0)
证书 认证, 制造商

Material Documentation A0451

2021年3月8日
ID: 109793978
(0)
证书 常规产品认证, EAC, IVANOVO 认证

EAC-Certification 3033

2018年8月31日
ID: 109755335
(0)
证书 认证, 制造商

Chinese Quality Check Mark A0210

2016年10月19日
ID: 109742368
(0)
 
每页文档数量 20 50 100
...
1
...
在英语中可以提供7个产品。
点击此处来显示这些文献。
对统计的支持
用该功能可根据所需数量输出搜索结果的IDs (格式 .txt)

生成列表
复制URL
在新设计中显示此页面
mySupport Cockpit
这些文档的主题页面