ARRANC. INVER. 1,6-7,0A, 24V SAFETY INS.
Arrancador inversor Failsafe, 3RM1, 500 V, 0,55 - 3 kW, 1,6 - 7 A, 24 V DC, bornes de tornillo/resorte
  • Guardar filtro
  • Cargar filtro
  • Correo electrónico con actualización
33
Artículos
Filtrado según
'
3RM1307-3AA04
'
 
Artículos por página: 20 50 100
...
1
2
...
Catálogo/Folleto Catalog IC 10 • 2022 - SIRIUS Industrial Controls

01/2022, Catálogo, E86060-K1010-A101-B3-7600

25/01/2022
ID: 109747945
(28)
Certificado Confirmation, Fabricante

Material Declaration "Green Passport" A0434

12/11/2021
ID: 109795035
(1)
Manual Manual de producto - Arrancadores de motor SIRIUS 3RM1

08/2021, Manual de producto, A5E0345285095040A/RS-AH/008, 3ZX1012-0RM10-2AE1

07/09/2021
ID: 66295730
(21)
FAQ Ensayos en máquinas y armarios eléctricos con arrancadores de motor híbridos: ¿Qué se debe tener en cuenta?

Debido a la combinación de bloques de contactos electromecánicos y electrónicos, se deben observar determinadas especificaciones en algunos ensayos para evitar daños en los dispositivos. Por ello, en la tabla inferior encontrará nuestra recomendación para los ensayos en relación con los arrancadores de motor híbridos.

07/09/2021
ID: 109798923
(4)
Ejemplo de aplicación Desconexión de grupo de parada de emergencia hasta SIL 3 o PL e a través del módulo de seguridad 3SK2 con conexión PROFINET y arrancadores de motor de seguridad

Para desconectar una máquina con seguridad también en caso de emergencia, se incorpora un pulsador de parada de emergencia monitoreado por un módulo de seguridad 3SK2. El módulo de seguridad realiza localmente la desconexión de grupo segura de los arrancadores de motor de seguridad 3RM1 a través de bases de interconexión. El control superior maniobra normalmente los arrancadores de motor a través de PROFINET.

02/08/2021
ID: 109769503
(1)
Ejemplo de aplicación Desconexión de parada de emergencia hasta SIL 3 o PL e a través del módulo de seguridad 3SK2 con conexión PROFINET y arrancadores de motor de seguridad

Para desconectar la máquina en caso de emergencia se monitorea un pulsador de parada de emergencia por medio de un módulo de seguridad 3SK2. La desconexión individual de seguridad y la maniobra normal (la señal procede del control superior vía PROFINET) de los arrancadores de motor de seguridad 3RM1 se realizan localmente a través de cableado individual entre los arrancadores de motor 3RM1 y el módulo de seguridad 3SK2.

02/08/2021
ID: 109769504
(2)
Manual Manual de aplicación - SIRIUS Safety Integrated

07/2021, Manual de aplicación, A5E33346617004A/RS-AD/004, 3ZX1012-0SK11-1AE1

28/07/2021
ID: 81366718
(74)
Certificado Declaration of Conformity, EC/EU-Declaration of Conformity, Fabricante

ATEX Directive, Machinery Directive, EMC Directive, RoHS Directive 3182

10/05/2021
ID: 85298096
(1)
Ejemplo de aplicación Ayuda para la selección de ejemplos de aplicación sobre Safety

En las páginas del soporte industrial online encontrará muchos ejemplos de aplicación sobre el tema de seguridad en las técnicas de automatización. El selector de seguridad le permite encontrar rápidamente los ejemplos de aplicaciones de seguridad adecuados en el soporte industrial online, especificando categorías.

05/05/2021
ID: 109773295
(8)
Certificado Confirmation, Fabricante

RoHS Compliance A0448

26/03/2021
ID: 109794493
(0)
FAQ Desconexión de un arrancador de motor de seguridad 3RM1 a través de una masa conmutada de forma segura

Ejemplo de aplicación: Los arrancadores de motor de seguridad 3RM1 pueden desconectarse de forma segura a través de las entradas de control. En el caso de los arrancadores inversores, en vez de una sola desconexión de las entradas puede llevarse a cabo una desconexión conjunta a través de una masa conmutada de forma segura. Esto reduce el número de salidas de seguridad.

15/03/2021
ID: 109784047
(1)
Certificado Confirmation, Fabricante

Material Documentation A0451

08/03/2021
ID: 109794068
(0)
Manual SIRIUS Arrancador de motor

12/2020, Instrucciones de servicio resumidas, A5E03452850901A/RS-AG/007, 3ZX1012-0RM10-1AA1

09/12/2020
ID: 66300245
(4)
Certificado General Product Approval, CCC, Fabricante

CCC Self Declaration 2020970304001801

26/10/2020
ID: 109782986
(0)
FAQ Video – ¿Cómo cambia el arranque de un motor híbrido?

Este artículo contiene una declaración sobre el cambio de un arrancador de motor híbrido. La tecnología de conmutación híbrida también se utiliza para los arrancadores de motor ET 200SP; la técnica se muestra en el siguiente vídeo utilizando el ejemplo de 3RM1.

19/05/2020
ID: 109779702
(2)
Certificado EMC, RCM, Fabricante

Suppliers declaration of conformity 102-3RM1-20121015

15/07/2019
ID: 109769332
(0)
Catálogo/Folleto Folleto - El arranque perfecto: contactor electrónico SIRIUS 3RM1

El contactor electrónico SIRIUS 3RM1 – multifuncional y con un ancho de solo 22,5 mm

05/04/2019
ID: 109766496
(0)
Certificado General Product Approval, EAC, IVANOVO-CERTIFICATE

EAC-Certification 3033

31/08/2018
ID: 109755335
(0)
Certificado Functional Safety/Safety of Machinery, Type Examination Certificate, TÜV (technischer Überwachungsverein)

Attestation of Conformity 3186

21/06/2018
ID: 85628363
(0)
Certificado General Product Approval, UL, UL

UL Certificate of Compliance 20180119-E143112

22/01/2018
ID: 66427510
(0)
 
Artículos por página: 20 50 100
...
1
2
...
Hay disponibles 64 artículos en inglés.
Haga clic aquí para ver estos artículos.