×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档筛选标准
全部产品
我的产品
产品树图
 
 
删除所有筛选条件
产品
搜索产品
文档类型
 
日期
特别推荐
Thumbnail

3RT1076-6AP36-0AE0
CONTACTOR, 250 KW/400 V/3PH
CONTACTOR, 250KW/400V/AC-3 AC(40...60HZ)/DC OPERATION UC 220-240V AUX.CONTACTS SOLID-STATE COMP.: 1NO+1NC, RIGHT, 1NO+1NC, LEFT COIL CONNECTIONS LEFT, BAR CONNECTIONS SPREADED, REDUCED OFF DELAY SPECIAL PURPOSE DEVICE

  • 保存筛选条件
  • 加载筛选条件
  • 订阅文档
47
文档
根据...筛选
'
3RT1076-6AP36-0AE0
'
 
每页文档数量 20 50 100
...
1
2
3
...
证书 常规产品认证, CCC, 制造商

CCC Self Declaration 2020970304001902

2020年10月20日
ID: 109782778
证书 常规产品认证, CSA, CSA

CSA Certificate of Compliance 165071-1192548

2020年9月3日
ID: 8339980
证书 常规产品认证, EAC, IVANOVO 认证

EAC Certificate 3034

2020年4月27日
ID: 109760745
证书 认证, 制造商

IEC 60947-1 (2014-09) Annex Q, Category B 3335

2020年4月22日
ID: 109737313
证书 Marine / Shipping, ABS / 美国船级社, ABS(美国船级社)

Certificate of Design Assessment 19-RJ1885740-PDA

2019年10月11日
ID: 31679814
证书 认证, 制造商

Contactors 3RT1/2 used in the area of A2L refrigerants A0391

2019年9月16日
ID: 109771605
证书 EMC, RCM, 制造商

Suppliers declaration of conformity 65-3RT-20160311

2019年7月15日
ID: 109770110
常问问题 SIRIUS Classic 工业控制产品的大容量短路电流额定值(SCCR)

SIRIUS Classic 工业控制产品的大容量短路电流额定值是多少?通过这些汇总表可快速参考各种组合的SCCR测试数据。请注意:这些汇总表不能充当或替代正式的UL文件。官方公布的检测数据请查阅产品的UL文件。

2019年6月12日
ID: 109766797
常问问题 NEMA工业控制的大容量短路电流额定值(SCCR)

西门子NEMA工业控制的大容量短路电流额定值是多少?通过这些汇总表可快速参考各种组合的SCCR测试数据。请注意:这些汇总表不能充当或替代正式的UL文件。官方公布的检测数据请查阅产品的UL文件。

2019年6月12日
ID: 109766799
证书 认证, 制造商

Fuseless Load Feeders / Coordination type 1/2 at 400V and 500V according IEC 60947-4-1 3323

2019年3月22日
ID: 109737297
证书 符合性声明, 制造商

Morocco - Declaration of Conformity M2114

2019年2月1日
ID: 109763772
常问问题 对于子系统或带机电组件的SRP/CS,要求的诊断覆盖率,以及能达到的安全等级

该条目提供了诊断覆盖率的相关信息。

2018年11月19日
ID: 35444114
常问问题 3RT2 接触器: 如何计算3RT1和3RT2接触器的功率损耗

问题: 在计算配电柜热容量时,如何计算 3RT1和3RT2接触器的功率损耗?

2018年10月29日
ID: 21653905
证书 常规产品认证, EAC, IVANOVO 认证

EAC-Certification 3033

2018年8月31日
ID: 109755341
常问问题 中间继电器的正向驱动触点和接触器的镜像触点的区别是什么?

该条目描述了正向驱动触点和镜像触点的区别。

2018年7月25日
ID: 109758261
证书 认证, 制造商

Fused load feeders coordination type 1 / 2 according IEC 60947-4-1/-4-2 up to AC 690 V - Short Circuit Coordination A0204

2018年3月1日
ID: 109741638
证书 Marine / Shipping, DNV-GL, DNV-GL

Type Approval Certificate TAE000005Y

2018年1月26日
ID: 5348049
证书 常规产品认证, UL, UL

UL Certificate of Compliance 20171018-E31519

2017年10月24日
ID: 7245221
证书 测试证书, 型式测试证书/测试报告, 制造商

Type Test Certificate ( according Product-Standards ) 2495

2017年9月6日
ID: 8532636
常问问题 评估磨损对机电设备使用寿命影响

此文档关于评估磨损对机电设备使用寿命影响

2017年7月4日
ID: 109747636
 
每页文档数量 20 50 100
...
1
2
3
...
对统计的支持
用该功能可根据所需数量输出搜索结果的IDs (格式 .txt)

生成列表
复制URL
在新设计中显示此页面
mySupport Cockpit