×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Critères de filtrage pour les contributions
Arborescence du produit
 
 
Annuler tous les filtres
Produit
Chercher un produit
Type de contribution
 
Date
Thumbnail

3RT2017-1AP61
CONTCT.,AC3:5,5KW 1NO AC220/240V 50/60HZ
Contacteur de puissance, AC-3 : 12 A, 5,5 kW / 400 V 1 NO, AC 220 V, 50 Hz, 240 V 60 Hz, 3 pôles, Taille S00 borne à vis

  • Enregistrer le filtre
  • Charger le filtre
  • E-Mail pour mise à jour
51
Contributions
en cas de filtrage selon
'
3RT2017-1AP61
'
 
Contributions par page : 20 50 100
...
1
2
3
...
06/05/2020
ID: 109480317
27/04/2020
ID: 109760745
Certificat Confirmation, Fabricant

IEC 60947-1 (2014-09) Annex Q, Category B 3335

22/04/2020
ID: 109737313
Certificat General Product Approval, UL, UL

UL Certificate of Compliance 20200312-E31519

13/03/2020
ID: 40232638
Certificat General Product Approval, CSA, CSA

CSA Certificate of Compliance 165071-2227270

11/03/2020
ID: 40223640
Certificat Confirmation,

energy label A0366

07/12/2019
ID: 109773674
19/09/2019
ID: 48533500
Manuel Manuel d'application - SIRIUS Safety Integrated

09/2019, Manuel d'application, A5E33346617002A/RS-AE/005, 3ZX1012-0SK11-1AD1

18/09/2019
ID: 81366718
Certificat Confirmation, Fabricant

Contactors 3RT1/2 used in the area of A2L refrigerants A0391

16/09/2019
ID: 109771605
Certificat General Product Approval, CCC, CQC

CCC Certificate 2010010304438077

03/09/2019
ID: 48196798
Certificat EMC, RCM, Fabricant

Suppliers declaration of conformity 115-3RT2.1-20190502

15/07/2019
ID: 109769347
Certificat EMC, RCM, Fabricant

Suppliers declaration of conformity 110-3RT2-20160817

15/07/2019
ID: 109769345
Certificat EMC, RCM, Fabricant

Suppliers declaration of conformity 65-3RT-20160311

15/07/2019
ID: 109770110
09/07/2019
ID: 50189787
09/07/2019
ID: 49599161
Certificat Marine / Shipping, DNV-GL, DNV-GL

Type Approval Certificate TAE000016X

09/07/2019
ID: 50024237
Certificat Confirmation, Fabricant

Fuseless Load Feeders Sizes S00-S2 coordination type 1 and 2 according IEC 60947-4-1 A0336

16/05/2019
ID: 109760560
Certificat Confirmation,

energy label A0366

07/03/2019
ID: 109765252
 
Contributions par page : 20 50 100
...
1
2
3
...
112 contributions(s) sont disponible(s) en anglais.
Cliquez ici afin d'afficher ces contributions.
Aide pour la statistique
Cette fonction permet de délivrer les identifiants des résultats de la recherche selon la quantité souhaitée (format .txt).

Générer une liste
Copier l'URL
Afficher cette page dans le nouveau design
Poste de commande mySupport