文档筛选标准
产品树图
产品
搜索产品
文档类型
日期
特别推荐

3SE5114-1BA00-1AF3
BASIC SWITCH WITH INCREASED
BASIC SWITCH FOR POSITION SWITCH 3SE51, METAL HOUSING 40MM TO EN50041,1NO/1NC SLOW-ACTION CONTACTS W. M12 CONNECTOR, 5-POLE, FIXED W. 2 LEDS, YELLOW/GREEN, 24V DC, W/O ACTUATOR HEAD PIN ASSIGNMENT: PIN1=21, PIN2=22, PIN3=14 AND LED GREEN, PIN4=13 AND LED YELLOW, PIN5=GROUND LED
- 保存筛选条件
- 加载筛选条件
- 订阅文档
36
文档
根据...筛选
'
3SE5114-1BA00-1AF3
'
每页文档数量
20
50
100
...
1
2
...
2019年12月18日
ID: 109747945
2019年5月13日
ID: 25411177
应用实例与扩展工具
弹簧操作式防护门与 S7-1500 互锁
为防止在机器作业时进入危险区域,特别安装了防护门并对其进行监视。机器组件的超时运行可能会导致危险,因此已对防护门安装互锁,只能在机器完全停止后才能开启。
2017年11月8日
ID: 21063946
应用实例与扩展工具
以故障安全 S7-1500 控制器监控防护门并达到 PL e/SIL 3 防护等级
为防止进入机器的危险区域,特别安装了一扇防护门。只有在防护门关闭后才可以启动机器。如果防护门在机器运行过程中开启,或者有任何错误检出,则机器将安全关闭。
2017年11月8日
ID: 21331363
2017年10月27日
ID: 25246659
常问问题
3SB1 / 3SB2 / 3SB3 / 3SE3 / 3SE5 / 3SU1 功率损耗和接触电阻
此篇关于 3SB1 / 3SB2 / 3SB3 / 3SE3 / 3SE5 / 3SU1 的接触电阻
2017年3月16日
ID: 109741643
每页文档数量
20
50
100
...
1
2
...
产品信息