×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档筛选标准
产品树图
 
 
删除所有筛选条件
产品
搜索产品
文档类型
 
日期
特别推荐
Thumbnail

3SE5114-1CH01-1AF3
SIRIUS POSITION SWITCH,
SIRIUS POSITION SWITCH METAL HOUSING 40MM TO EN50041 1NO/1NC SNAP-ACTION CONTACTS W. M12 CONNEC., 5-POLE, FIXED W. 2 LEDS, YELLOW/GREEN, 24V DC, ROTARY ACTUATOR ADJUSTABLE ON THE RIGHT AND/OR LEFT, METAL LEVER 27MM LONG AND PLASTIC ROLLER 19MM PIN ASSIGNMENT: PIN1=21, PIN2=22, PIN3=13 AND LED GREEN, PIN4=14 AND LED YELLOW, PIN5=GROUND LED

  • 保存筛选条件
  • 加载筛选条件
  • 订阅文档
38
文档
根据...筛选
'
3SE5114-1CH01-1AF3
'
 
每页文档数量 20 50 100
...
1
2
...
 
每页文档数量 20 50 100
...
1
2
...
对统计的支持
用该功能可根据所需数量输出搜索结果的IDs (格式 .txt)

生成列表
复制URL
在新设计中显示此页面
mySupport Cockpit