×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档筛选标准
产品树图
 
 
删除所有筛选条件
产品
搜索产品
文档类型
 
日期
特别推荐
Thumbnail

3SF1324-1SD21-1BK4
POS.SW.WITH INTEGR.ASI-SAFE, IP69 K
SAFETY POS. SWITCH W. TUMBLER HIGH DEG. OF PROTECTION IP69 K DIN 40050 LOCKING FORCE 1300N, 5 DIRECTIONS OF APPROACH PLASTIC ENCLOSURE, M12 CONNECTOR, ASI-SAFE INTEGRATED CH1 =ACTUATOR 2NC, ACC.TO 2-OUT-OF-2 EVALUATION, CH2=SOLENOID 1NC SPRING-LOCKED, AUXILIARY RELEASE ON FRONT SOLENOID VOLTAGE 24 V DC/AC, MONITORING ACTUATOR 2NC/1NO, MONITORING SOLENOID 2NC/1NO, THE MATCHING SEPARATE ACTUATOR 3SE5000-0AV0. MUST BE ORDERED SEPARATELY

  • 保存筛选条件
  • 加载筛选条件
  • 订阅文档
20
文档
根据...筛选
'
3SF1324-1SD21-1BK4
'
 
每页文档数量 20 50 100
...
1
...
 
每页文档数量 20 50 100
...
1
...
对统计的支持
用该功能可根据所需数量输出搜索结果的IDs (格式 .txt)

生成列表
复制URL
在新设计中显示此页面
mySupport Cockpit