×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档筛选标准
产品树图
 
 
删除所有筛选条件
产品
搜索产品
文档类型
 
日期
特别推荐
Thumbnail

3SU1032-2CF20-0AA0-ZY11
SELECTOR SWITCH, O-I, RED
SELECTOR SWITCH, CAN BE ILLUM., 22MM, ROUND, PLASTIC WITH METAL FRONT RING, RED, LONG SELECTOR SWITCH, 2 SWITCH POSITIONS O-I, LATCHING, ACTUATING ANGLE 90 DEG., 10:30H/13:30H, WITH LASER INSCRIPTION, UPPER CASE

  • 保存筛选条件
  • 加载筛选条件
  • 订阅文档
45
文档
根据...筛选
'
3SU1032-2CF20-0AA0-ZY11
'
 
每页文档数量 20 50 100
...
1
2
3
...
证书 测试证书, 特殊测试证书, 制造商

Vibration- and Shock test 3m6 3423

2019年12月13日
ID: 109773824
证书 认证, 制造商

Electrical durability - 2 contact modules NC connect in series A0394

2019年10月24日
ID: 109772582
手册 系统手册 - SIRIUS ACT 3SU1 按钮和指示灯

05/2019, 系统手册, A5E03457306060A/RS-AL/011, 3ZX1012-0SU10-0AK0

2019年8月21日
ID: 107542462
证书 常规产品认证, CSA, CSA

CSA Certificate of Compliance 165071-70010419

2019年7月25日
ID: 109479925
证书 符合性声明, 制造商

Morocco - Declaration of Conformity M3275

2019年2月12日
ID: 109764250
2018年11月19日
ID: 35444114
2018年9月18日
ID: 109760751
2018年8月31日
ID: 6149853
常问问题 SIRIUS ACT 3SU1 的化学物质防腐性

此FAQ涉及到在化学污染环境中使用3SU1的防腐信息。

2018年8月22日
ID: 109478835
证书 认证, 制造商

free of halogens acc. to IEC 61249-2-21 A0309

2018年8月9日
ID: 109759806
2018年7月19日
ID: 109474947
证书 认证, 制造商

UV-Resistance A0343

2018年7月6日
ID: 109758934
常问问题 用SIRIUS ACT (3SU1)替换退市产品3SB3/1/3SF5的替换表

该条目涵盖了用SIRIUS ACT (3SU1)替换退市产品3SB3/1/3SF5的信息

2018年6月25日
ID: 109756490
证书 认证, 制造商

Continuous operating temperature up to -30°C A0324

2018年3月22日
ID: 109756724
常问问题 3SU1信令装置,在开孔安装情况下,确保IP69K的防护等级

此条目解释了IP69K的防护等级是否会受开孔安装的影响

2018年3月21日
ID: 109749130
证书 认证, 制造商

Radioactive Material in Products A0308

2018年1月10日
ID: 109754898
证书 常规产品认证, UL, UL

UL Certificate of Compliance 20171207-E44653

2017年12月18日
ID: 109479860
常问问题 在选择操作模式和安全功能时,应注意什么?

在选择操作模式和功能安全的同时,经常会遇到一些问题,在这种情况下你应该注意什么。选择操作模式的哪些方面与功能安全有关?这些问题可以用实际例子来回答,也包括法定要求和符合标准。

2017年11月10日
ID: 89260861
常问问题 通过CIN(配置识别号)订货的相关信息

该条目阐述了通过CIN(配置识别号)订货的相关信息

2017年8月18日
ID: 109747909
 
每页文档数量 20 50 100
...
1
2
3
...
对统计的支持
用该功能可根据所需数量输出搜索结果的IDs (格式 .txt)

生成列表
复制URL
在新设计中显示此页面
mySupport Cockpit