×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Critères de filtrage pour les contributions
Arborescence du produit
 
 
Annuler tous les filtres
Produit
Chercher un produit
Type de contribution
 
Date
Thumbnail

3SU1156-0AB60-3BA0-ZY15
BOUTON-POUSSOIR LUMINEUX, BLANC
bouton-poussoir lumineux, 22 mm, rond, le métal, brillant, blanc, Bouton, plat, sans maintien, avec support, 1S, Module LED avec LED intégrée 230 V CA Bornes à ressort, avec marquage laser, majuscules et minuscules, Début de mot toujours en majuscules

  • Enregistrer le filtre
  • Charger le filtre
  • E-Mail pour mise à jour
28
Contributions
en cas de filtrage selon
'
3SU1156-0AB60-3BA0-ZY15
'
 
Contributions par page : 20 50 100
...
1
2
...
13/12/2019
ID: 109773824
Certificat Confirmation, Fabricant

Electrical durability - 2 contact modules NC connect in series A0394

24/10/2019
ID: 109772582
Manuel Manuel système - Auxiliaires de commande et de signalisation SIRIUS ACT 3SU1

05/2019, Manuel système, A5E03457306030A/RS-AL/011, 3ZX1012-0SU10-0AD0

31/07/2019
ID: 107542462
Certificat General Product Approval, CSA, CSA

CSA Certificate of Compliance 165071-70010419

25/07/2019
ID: 109479925
Certificat Declaration of Conformity, Fabricant

Maroc - Décaration de conformité M3275

12/02/2019
ID: 109764250
18/09/2018
ID: 109760751
31/08/2018
ID: 6149853
Certificat Confirmation, Fabricant

free of halogens acc. to IEC 61249-2-21 A0309

09/08/2018
ID: 109759806
19/07/2018
ID: 109474947
06/07/2018
ID: 109758934
Certificat Confirmation, Fabricant

Continuous operating temperature up to -30°C A0324

22/03/2018
ID: 109756724
Certificat Confirmation, Fabricant

Radioactive Material in Products A0308

10/01/2018
ID: 109754889
Certificat General Product Approval, UL, UL

UL Certificate of Compliance 20171207-E44653

18/12/2017
ID: 109479860
Certificat Confirmation, Fabricant

China Quality Check Mark A0210

19/10/2016
ID: 109742333
Certificat Confirmation, Fabricant

Conformity statement according to ISO 13850:2015 A0199

14/10/2016
ID: 109742246
Certificat Confirmation, Fabricant

Confimration according AfPS GS 2014:01 PAK A0169

11/08/2016
ID: 109737034
Certificat Confirmation, Fabricant

Confirmation of Protection against electric shock A0191

08/08/2016
ID: 109739954
 
Contributions par page : 20 50 100
...
1
2
...
Aide pour la statistique
Cette fonction permet de délivrer les identifiants des résultats de la recherche selon la quantité souhaitée (format .txt).

Générer une liste
Copier l'URL
Afficher cette page dans le nouveau design
Poste de commande mySupport