CAJA DE PLASTICO, 1 PUNTO DE MANDO
caja para aparatos de mando, 22 mm, redondo, caja de plástico, parte superior de la caja en amarillo, 1 punto de mando de plástico, con collar de protección, A=pulsador de seta de PARADA DE EMERGENCIA color rojo 40 mm, desenclavamiento por giro, 1NC, bornes de tornillo, fijación en base, arriba y abajo 1xM20
  • Guardar filtro
  • Cargar filtro
  • Correo electrónico con actualización
49
Artículos
Filtrado según
'
3SU1801-0NA00-2AC2
'
 
Artículos por página: 20 50 100
...
1
2
3
...
Catálogo/Folleto Catalog IC 10 • 2022 - SIRIUS Industrial Controls

01/2022, Catálogo, E86060-K1010-A101-B3-7600

25/01/2022
ID: 109747945
(28)
Certificado Confirmation, Fabricante

Pushbuttons and Signaling Devices A0216

18/01/2022
ID: 109741499
(0)
Certificado Confirmation, Fabricante

Material Declaration "Green Passport" A0434

15/12/2021
ID: 109795075
(0)
Ejemplo de aplicación Desconexión de parada de emergencia hasta SIL 3 o PL e con contactores con entrada de seguridad (F-PLC-IN) y módulo de seguridad 3SK2

Desconexión de parada de emergencia bicanal de un motor por medio de un módulo de seguridad 3SK2 y contactores de potencia 3RT1 con control de seguridad.

06/10/2021
ID: 109747650
(0)
Manual Manual del sistema para aparatos de mando y señalización SIRIUS ACT 3SU1

10/2021, Manual de sistema, A5E03457306040A/RS-AP/014

30/09/2021
ID: 107542462
(29)
Manual SIRIUS ACT Caja con PARADA DE EMERGENCIA

08/2021, Instrucciones de servicio resumidas, A5E31313840001A/RS-AH/008, 3ZX1012-0SU18-1NA1

27/09/2021
ID: 109477057
(0)
Manual SIRIUS ACT Caja con PARADA DE EMERGENCIA y módulos AS-i

08/2021, Instrucciones de servicio resumidas, A5E37230098001A/RS-AD/004, 3ZX1012-0SU18-5NA1

27/09/2021
ID: 109749424
(0)
FAQ Lista de conversión de referencias para aparatos de mando y señalización SIRIUS ACT (3SU1) en fase de descatalogación, de plástico con anillo frontal metálico, interruptores de llave IKON y lámparas de señalización compactas

Ayuda de conversión de referencias para clientes que utilicen pulsadores 3SU1 de plástico con anillo frontal metálico, IKON o lámparas de señalización compactas

09/09/2021
ID: 109795248
(0)
Ejemplo de aplicación Desconexión de parada de emergencia y vigilancia de puertas de protección hasta SIL 3 o PL e mediante ET 200eco PN y F-CPU

Para restringir el acceso a áreas de peligro se utilizan con frecuencia puertas de protección. De forma adicional suele vigilarse un pulsador de parada de emergencia para desconectar la máquina en caso de emergencia. Para implementar ambas funciones de seguridad en un entorno IP67 se utiliza un ET 200eco PN en versión de seguridad.

11/08/2021
ID: 109769505
(0)
Ejemplo de aplicación Monitoreo de corriente seguro incluida la desconexión de emergencia hasta PL d con un módulo de seguridad 3SK2 y dos relés de monitoreo de corriente

El consumo; p. ej. de un motor de ventilador, aumenta a medida que se obstruye el filtro.

11/08/2021
ID: 109747652
(1)
Ejemplo de aplicación Desconexión de grupo de parada de emergencia hasta SIL 3 o PL e a través del módulo de seguridad 3SK2 con conexión PROFINET y arrancadores de motor de seguridad

Para desconectar una máquina con seguridad también en caso de emergencia, se incorpora un pulsador de parada de emergencia monitoreado por un módulo de seguridad 3SK2. El módulo de seguridad realiza localmente la desconexión de grupo segura de los arrancadores de motor de seguridad 3RM1 a través de bases de interconexión. El control superior maniobra normalmente los arrancadores de motor a través de PROFINET.

02/08/2021
ID: 109769503
(1)
Ejemplo de aplicación Desconexión de parada de emergencia hasta SIL 3 o PL e a través del módulo de seguridad 3SK2 con conexión PROFINET y arrancadores de motor de seguridad

Para desconectar la máquina en caso de emergencia se monitorea un pulsador de parada de emergencia por medio de un módulo de seguridad 3SK2. La desconexión individual de seguridad y la maniobra normal (la señal procede del control superior vía PROFINET) de los arrancadores de motor de seguridad 3RM1 se realizan localmente a través de cableado individual entre los arrancadores de motor 3RM1 y el módulo de seguridad 3SK2.

02/08/2021
ID: 109769504
(2)
Ejemplo de aplicación Desconexión de parada de emergencia hasta SIL 2 o PL c con un contactor con entrada de seguridad (F-PLC-IN) y módulo (relé) de seguridad 3SK2

Desconexión de parada de emergencia monocanal de un motor por medio de un módulo de seguridad 3SK2 y un contactor de potencia 3RT1 con control de seguridad.

02/08/2021
ID: 109747648
(2)
Certificado Declaration of Conformity, UK Declaration of Conformity, Fabricante

UK-Declaration of Conformity U3278

04/07/2021
ID: 109799848
(0)
Certificado Declaration of Conformity, UK Declaration of Conformity, Fabricante

UK Declaration of Conformity U3276

04/07/2021
ID: 109799846
(0)
Certificado Declaration of Conformity, UK Declaration of Conformity, Fabricante

UK-Declaration of Conformity U3280

04/07/2021
ID: 109799850
(0)
Certificado Declaration of Conformity, EC/EU-Declaration of Conformity, Fabricante

EU Declaration of Conformity 3276

04/07/2021
ID: 109477448
(1)
Certificado Declaration of Conformity, EC/EU-Declaration of Conformity, Fabricante

EC-Declaration of Conformity 3278

04/07/2021
ID: 109477450
(0)
Certificado Declaration of Conformity, EC/EU-Declaration of Conformity, Fabricante

EU-Declaration of Conformity 3280

04/07/2021
ID: 109477452
(1)
Certificado Confirmation, Fabricante

Material Documentation A0451

31/03/2021
ID: 109795120
(0)
 
Artículos por página: 20 50 100
...
1
2
3
...
Hay disponibles 77 artículos en inglés.
Haga clic aquí para ver estos artículos.