×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Filterkriterien für Beiträge
Produkt
Produkt suchen
Beitragstyp
 
Datum
Thumbnail

3VA1120-6EF32-0JA0
MCCB_IEC_BG160_20A_3P_70KA_TM_ ATAM
Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=20A Überlastschutz Ir=14A...20A Kurzschlussschutz Ii=8...16 x In Schraubenflachanschluss Spannungsauslöser (STL) 110-127V DC, AC 50/60Hz

  • Filter speichern
  • Filter laden
  • E-Mail bei Update
47
Beiträge
bei Filterung nach
'
3VA1120-6EF32-0JA0
'
 
Beiträge pro Seite: 20 50 100
...
1
2
3
...
In englischer Sprache stehen Ihnen 48 Beiträge zur Verfügung.
Klicken Sie hier, um diese Beiträge anzuzeigen.