文档筛选标准
产品
搜索产品
文档类型
日期
特别推荐

3VA1140-4GD46-0AA0
MCCB_IEC_FS160_40A_4P_36KA_TM_ FTFM
CIRCUIT BREAKER 3VA1 IEC FRAME 160 BREAKING CAPACITY CLASS S ICU=36KA @ 415 V 4-POLE, LINE PROTECTION TM210, FTFM, IN=40A OVERLOAD PROTECTION IR=40A FIXED SHORT CIRCUIT PROTECTION II=10 X IN NEUTRAL PROTECTION 100% CABLE CONNECTION
- 保存筛选条件
- 加载筛选条件
- 订阅文档
36
文档
根据...筛选
'
3VA1140-4GD46-0AA0
'
每页文档数量
20
50
100
...
1
2
...
每页文档数量
20
50
100
...
1
2
...