文档筛选标准
产品
搜索产品
文档类型
日期
特别推荐

3VA1150-6GF42-0AA0
MCCB_IEC_FS160_50A_4P_70KA_TM_ ATAM
CIRCUIT BREAKER 3VA1 IEC FRAME 160 BREAKING CAPACITY CLASS H ICU=70KA @ 415 V 4-POLE, LINE PROTECTION TM240, ATAM, IN=50A OVERLOAD PROTECTION IR=35A ...50A SHORT CIRCUIT PROTECTION II=5 X IN NEUTRAL PROTECTION 100% BUSBAR CONNECTION
- 保存筛选条件
- 加载筛选条件
- 订阅文档
35
文档
根据...筛选
'
3VA1150-6GF42-0AA0
'
每页文档数量
20
50
100
...
1
2
...
每页文档数量
20
50
100
...
1
2
...