×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档筛选标准
产品树图
 
 
删除所有筛选条件
产品
搜索产品
文档类型
 
日期
特别推荐
Thumbnail

3VA1163-3EF36-0HC0
MCCB_IEC_FS160_63A_3P_25KA_TM_ ATAM
CIRCUIT BREAKER 3VA1 IEC FRAME 160 BREAKING CAPACITY CLASS N ICU=25KA @ 415 V 3-POLE, LINE PROTECTION TM240, ATAM, IN=63A OVERLOAD PROTECTION IR=44,1A ...63A SHORT CIRCUIT PROTECTION II=5 X IN CABLE CONNECTION SHUNT TRIP (STL) 12-30 V DC, 24 V AC 50/60 HZ 2 AUXILIARY SWITCH HQ

  • 保存筛选条件
  • 加载筛选条件
  • 订阅文档
35
文档
根据...筛选
'
3VA1163-3EF36-0HC0
'
 
每页文档数量 20 50 100
...
1
2
...
2020年10月19日
ID: 109779932
证书 常规产品认证,

Kuwait Registration KUFRP00100814

2020年5月7日
ID: 109779959
2020年2月11日
ID: 109777276
证书 常规产品认证, CCC, CQC

CCC Certificate 2014010307722085

2019年11月28日
ID: 109773438
2019年8月29日
ID: 109770968
证书 常规产品认证, CCC, CQC

CCC Certificate 2016010307852391

2019年8月23日
ID: 109770789
证书 Marine / Shipping, DNV-GL, DNV-GL

DNVGL Marine Approval TAE00000N7

2019年7月24日
ID: 109769629
手册 注意 旧电器

使用说明 En_De_Fr_Es_It_Pt_Tr_Ru_Pl_Zh

2019年3月1日
ID: 109764987
证书 符合性声明, EC/EU 符合性声明, 制造商

EU-Declaration of Conformity 14018A14 v13

2019年1月31日
ID: 109763763
证书 制造商声明, 制造商

Declaration of Conformity Marocco 19016A14 v01

2019年1月29日
ID: 109763641
证书 测试证书, 制造商

Test-certificate Vibration and Shock test 18034A15 v02

2018年5月30日
ID: 109758037
证书 常规产品认证, EAC, EAC

EAC Certificate RU C-DE.HA10.B.00061

2018年5月23日
ID: 109757873
手册 采用热磁跳闸单元的断路器

使用说明 En_De_Fr_Es_It_Pt_Tr_Ru_Pl_Zh_Ko

2018年3月13日
ID: 92189210
2017年8月23日
ID: 109749968
2017年3月29日
ID: 109746431
2017年3月15日
ID: 109746134
2017年3月15日
ID: 109746135
 
每页文档数量 20 50 100
...
1
2
...
对统计的支持
用该功能可根据所需数量输出搜索结果的IDs (格式 .txt)

生成列表
复制URL
在新设计中显示此页面
mySupport Cockpit