×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Критерии фильтрации сообщений
Дерево продукции
 
 
Снять все фильтры
Продукция
Искать продукцию
Тип сообщения
 
Дата
Thumbnail

3VA2010-5JP42-0AA0
MCCB_IEC_FS100_100A_4P_55KA_ETU5_LSI
circuit breaker 3VA2 IEC frame 100 breaking capacity class M Icu=55kA @ 415V 4-pole, line protection ETU550, LSI, In=100A overload protection Ir=40A...100A short-circuit protection Isd=0.6..10x In, Ii=1.5..12x In N conductor protection adjustable (OFF, up to 100%) nut keeper kit

  • Сохранить фильтр
  • Загрузить фильтры
  • Эл. сообщение в случае обновления
64
Сообщения
с фильтрацией по
'
3VA2010-5JP42-0AA0
'
 
Сообщений на страницу: 20 50 100
...
1
2
3
4
...
Каталог/Брошюра Catalog LV 10 • 10/2020 - Low-Voltage Power Distribution and Electrical Installation Technology

SENTRON · SIVACON · ALPHA - Protection, Switching, Measuring and Monitoring Devices, Switchboards and Distribution Systems

02.12.2020
ID: 109482234
25.11.2020
ID: 109748621
20.11.2020
ID: 109783929
Сообщение о продукте Delivery release: SENTRON powerconfig for mobile devices V2.2

SENTRON powerconfig software for the commissioning and maintenance of SENTRON breakers and measurement devices with communication interface is now also available as a mobile application for smartphones and tablets with Bluetooth interface.

12.11.2020
ID: 109783392
Сообщение о продукте Product announcement: Selectivity-tables, edition 11/2020

Innovations/upgrades/changes in compare with last edition 09/2019

12.11.2020
ID: 109752597
Выгрузка данных Support Packages for the hardware catalog in the TIA Portal (HSP)

Attached are the latest Support Packages for several TIA Portal versions ready for downloading.

05.11.2020
ID: 72341852
04.11.2020
ID: 109783388
04.11.2020
ID: 109783389
Выгрузка данных SIMARIS therm 2.5

Power loss calculation for the right design of system cabinets

27.08.2020
ID: 109482729
04.08.2020
ID: 80595722
Сертификат Test Certificates, Manufacturer

Certificate for testing according to IEC 60947-2:2017 / annex H 20001A16 v02

03.08.2020
ID: 109781243
Характеристика Tripping characteristics, L1V30040332023ADS03

Tripping Curve Overload I²t=On/Off3VA20/21/22/23 with ETU550/560/850/860

15.06.2020
ID: 80641728
Часто задаваемые вопросы Cybersecurity Vulnerability Notification

Cybersecurity vulnerabilities are points in the software which can be exploited by cyber attackers. The effects of such a cybersecurity vulnerability causes a negative impact on the confidentiality, integrity and availability of the respective application or device and can vary between marginal and exorbitant.

19.05.2020
ID: 109780138
Сертификат General Product Approval,

Kuwait Registration KUFRP00100814

07.05.2020
ID: 109779960
Часто задаваемые вопросы 5SV1 Compact RCBO – Backup-protection for 230 V AC according IEC 60947-2

Table with values for back-up protection for downstream RCBOs 5SV1 with upstream miniature circuit-breakers or compact circuit-breakers 3VA:

03.03.2020
ID: 109778543
Часто задаваемые вопросы The new Selectivity Manager

The new Selektivity Manager helps you create project-specific selectivity limit tables for low-voltage switchgear assemblies.

02.03.2020
ID: 109778516
Сообщение о продукте The new Selectivity Manager

The new Selektivity Manager helps you create project-specific selectivity limit tables for low-voltage switchgear assemblies.

25.02.2020
ID: 109778208
 
Сообщений на страницу: 20 50 100
...
1
2
3
4
...
Поддержка статистики
Данная функция позволяет выдавать идентификаторы (ID) результата поиска согласно желаемому количеству (формат .txt)

Генерировать список
Копировать URL
Отобразить эту страницу в новом дизайне
Панель управления mySupport