42
Artículos
Filtrado según
'
3VA2140-5KP42-0AA0
'
 
Artículos por página: 20 50 100
...
1
2
3
...
Descarga Paquetes de soporte para el catálogo de hardware en TIA Portal (HSP)

En esta entrada se adjuntan los paquetes de soporte más recientes para varias versiones de TIA Portal, listos para su descarga.

21/12/2021
ID: 72341852
Certificado Fabricante,

Material Declaration “Green Passport” A0447

15/12/2021
ID: 109794198
FAQ El nuevo Selectivity Manager

El nuevo Selectivity Manager sirve para crear tablas de valores límite de selectividad específicos de proyecto para conjuntos de aparamenta de baja tensión.

29/09/2021
ID: 109778516
FAQ Transferencia de parámetros de SIMARIS Design al interruptor automático de caja moldeada 3VA con capacidad de comunicación

Instrucciones para aplicar los datos (archivo .sd) de una instalación de distribución de energía prevista de SIMARIS Design en sistemas con capacidad de comunicación por medio del software de puesta en marcha powerconfig (archivo .sx), tomando como ejemplo el interruptor automático de caja moldeada 3VA.

22/09/2021
ID: 109772250
09/09/2021
ID: 109794024
09/09/2021
ID: 109794022
Manual Interruptores automáticos con disparadores de la serie 5 / 8

14, Instrucciones de servicio resumidas, A5E03012798003, 3ZW1012-0VA20-2AA0

31/08/2021
ID: 80595722
19/07/2021
ID: 109769629
23/06/2021
ID: 109799573
Certificado Fabricante,

RoHS Compliance 2011/65/EU added by 2015/863/EU A0438

18/03/2021
ID: 109794264
FAQ Diferenciales combinados 5SV1: protección de respaldo para 230 V AC según IEC 60947-2

Tabla con valores para protección de respaldo para diferenciales combinados 5SV1 conectados aguas abajo con automáticos magnetotérmicos o interruptores automáticos de caja moldeada 3VA conectados aguas arriba:

16/03/2021
ID: 109778543
FAQ Condition Monitoring 3VA: Exención de responsabilidad

Condition Monitoring 3VA: Exención de responsabilidad

16/03/2021
ID: 109783929
Certificado General Product Approval, CCC, Fabricante

CCC Self Declaration 2020970307004023

04/11/2020
ID: 109783389
Certificado General Product Approval, CCC, Fabricante

CCC Self Declaration 2020970307003379

04/11/2020
ID: 109783388
Ejemplo de aplicación TIA Portal Tutorial Center (vídeos)

El TIA Portal Tutorial Center es un sistema multimedia con diferentes vídeos que proporcionan una vista general sobre las funciones y herramientas generales del TIA Portal.

20/10/2020
ID: 106656707
Certificado Test Certificates, Fabricante

Certificate for testing according to IEC 60947-2:2017 / annex H 20001A16 v02

03/08/2020
ID: 109781243
17/06/2020
ID: 81852085
Característica Características I²t, L1V30040332402DS05

Let-through Energy Curve 3VA21 with ETU

17/06/2020
ID: 82117900
 
Artículos por página: 20 50 100
...
1
2
3
...
Hay disponibles 72 artículos en inglés.
Haga clic aquí para ver estos artículos.