Thumbnail
3VA2140-5MP36-0AA0
(EAN: 4042948903858 / UPC: 804766886140)
.
Interruptor automático 3VA2 IEC tamaño 160 Clase de poder de corte M Icu=55 kA @ 415 V 3 polos, protección de motor ETU550M, LSI, In=40 A protección de sobrecarga Ir=16A ...40A protección de cortocircuito ISD=1,2... 15x In,Ii=3...15x In conexión en borne
  • Guardar filtro
  • Cargar filtro
  • Correo electrónico con actualización
35
Artículos
Filtrado según
'
3VA2140-5MP36-0AA0
'
 
Artículos por página: 20 50 100
...
1
2
...
Descarga Paquetes de soporte para el catálogo de hardware en TIA Portal (HSP)

En esta entrada se adjuntan los paquetes de soporte más recientes para varias versiones de TIA Portal, listos para su descarga.

21/12/2021
ID: 72341852
(302)
Certificado Fabricante,

Material Declaration “Green Passport” A0447

15/12/2021
ID: 109794198
(0)
FAQ El nuevo Selectivity Manager

El nuevo Selectivity Manager sirve para crear tablas de valores límite de selectividad específicos de proyecto para conjuntos de aparamenta de baja tensión.

29/09/2021
ID: 109778516
(1)
FAQ Ajuste de clases de Tc en SIMARIS curves para ETU de protección de motor 3VA

El ajuste correcto de las clases de Tc en SIMARIS curves para ETU de protección de motor 3VA.

22/09/2021
ID: 109769290
(1)
FAQ Transferencia de parámetros de SIMARIS Design al interruptor automático de caja moldeada 3VA con capacidad de comunicación

Instrucciones para aplicar los datos (archivo .sd) de una instalación de distribución de energía prevista de SIMARIS Design en sistemas con capacidad de comunicación por medio del software de puesta en marcha powerconfig (archivo .sx), tomando como ejemplo el interruptor automático de caja moldeada 3VA.

22/09/2021
ID: 109772250
(1)
Certificado Declaration of Conformity, UK Declaration of Conformity, Fabricante

UK Declaration of Conformity U13060A14.16

09/09/2021
ID: 109794024
(0)
Certificado Declaration of Conformity, EC/EU-Declaration of Conformity, Fabricante

EU-Declaration of Conformity 13060A14 v16

09/09/2021
ID: 109794022
(0)
Manual Interruptores automáticos con disparadores de la serie 5 / 8

14, Instrucciones de servicio resumidas, A5E03012798003, 3ZW1012-0VA20-2AA0

31/08/2021
ID: 80595722
(2)
Certificado Marine / Shipping, DNV / Det Norske Veritas, DNV (Det Norske Veritas)

DNV Marine Approval TAE00000N7

19/07/2021
ID: 109769629
(0)
Certificado Test Certificates, Special Test Certificate, Fabricante

Confirmation Short Circuit Rating 20029A16

23/06/2021
ID: 109799573
(0)
Característica Característica de disparo, L1V30040332809ADS04

Tripping Curve Overload 3VA21 with ETU550M/ETU860M

05/05/2021
ID: 109478355
(0)
Certificado Fabricante,

RoHS Compliance 2011/65/EU added by 2015/863/EU A0438

18/03/2021
ID: 109794264
(0)
FAQ Diferenciales combinados 5SV1: protección de respaldo para 230 V AC según IEC 60947-2

Tabla con valores para protección de respaldo para diferenciales combinados 5SV1 conectados aguas abajo con automáticos magnetotérmicos o interruptores automáticos de caja moldeada 3VA conectados aguas arriba:

16/03/2021
ID: 109778543
(0)
FAQ Comunicación SENTRON: TIA Portal, Flexible Access (FA) para Profibus (DP) y Profinet (PN)

Comunicación SENTRON

16/03/2021
ID: 109765658
(2)
FAQ Condition Monitoring 3VA: Exención de responsabilidad

Condition Monitoring 3VA: Exención de responsabilidad

16/03/2021
ID: 109783929
(0)
Certificado General Product Approval, CCC, Fabricante

CCC Self Declaration 2020970307004026

04/11/2020
ID: 109783391
(0)
Certificado Test Certificates, Fabricante

Certificate for testing according to IEC 60947-2:2017 / annex H 20001A16 v02

03/08/2020
ID: 109781243
(0)
Característica Características corriente de paso máxima, L1V30040332502ADS04

Cut-off (Let-through) Current Curve 3VA21 with ETU

17/06/2020
ID: 81852085
(0)
Característica Características I²t, L1V30040332402DS05

Let-through Energy Curve 3VA21 with ETU

17/06/2020
ID: 82117900
(0)
Certificado General Product Approval,

Kuwait Registration KUFRP00100814

07/05/2020
ID: 109779960
(0)
 
Artículos por página: 20 50 100
...
1
2
...
Hay disponibles 61 artículos en inglés.