×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档筛选标准
产品树图
 
 
删除所有筛选条件
产品
搜索产品
文档类型
 
日期
特别推荐
Thumbnail

3VA2163-6HL32-0BC0
MCCB_IEC_FS160_63A_3P_85KA_ETU3_LI
CIRCUIT BREAKER 3VA2 IEC FRAME 160 BREAKING CAPACITY CLASS H ICU=85KA @ 415 V 3-POLE, LINE PROTECTION ETU320, LI, IN=63A OVERLOAD PROTECTION IR=25,2A ...63A SHORT CIRCUIT PROTECTION II=1,5... 12 X IN BUSBAR CONNECTION UNDERVOLTAGE RELEASE (UVR) 24 V DC 2 AUXILIARY SWITCH HQ

  • 保存筛选条件
  • 加载筛选条件
  • 订阅文档
38
文档
根据...筛选
'
3VA2163-6HL32-0BC0
'
 
每页文档数量 20 50 100
...
1
2
...
手册 采用 3 系列电子跳闸单元的断路器

使用说明 En_De_Fr_Es_It_Pt_Tr_Ru_Pl_Zh_Ko

2020年8月4日
ID: 80594570
证书 测试证书, 制造商

Certificate for testing according to IEC 60947-2:2017 / annex H 20001A16 v02

2020年8月3日
ID: 109781243
特性 正向电流特征, L1V30040332502ADS04

Cut-off (Let-through) Current Curve 3VA21 with ETU

2020年6月17日
ID: 81852085
特性 I²t 特征, L1V30040332402DS05

Let-through Energy Curve 3VA21 with ETU

2020年6月17日
ID: 82117900
特性 触发特征, L1V30040332003ADS02

Tripping Curve Overload 3VA20/21 with ETU320/330

2020年6月15日
ID: 80638164
证书 常规产品认证,

Kuwait Registration KUFRP00100814

2020年5月7日
ID: 109779960
2020年4月29日
ID: 109779832
2020年2月11日
ID: 109777276
证书 符合性声明, EC/EU 符合性声明, 制造商

EU-Declaration of Conformity 13060A14 v14

2019年12月16日
ID: 109773884
常问问题 与可通讯3VA塑壳断路器之间的参数转换

通过3VA塑壳断路器为例,使用powerconfig调试软件(.sx文件)将配电系统的数据(.sd文件)从SIMARIS design传输到可通信系统的操作指南

2019年12月2日
ID: 109772250
证书 常规产品认证, CCC, CQC

CCC Certificate 2014010307722086

2019年9月6日
ID: 109771358
2019年8月29日
ID: 109770968
证书 常规产品认证, CB 测试报告, VDE

CB Test Certificate DE1-59968/M1

2019年8月29日
ID: 109770973
证书 常规产品认证, VDE, VDE

VDE Marks Approval 40040280

2019年8月29日
ID: 109770974
证书 Marine / Shipping, DNV-GL, DNV-GL

DNVGL Marine Approval TAE00000N7

2019年7月24日
ID: 109769629
手册 注意 旧电器

使用说明 En_De_Fr_Es_It_Pt_Tr_Ru_Pl_Zh

2019年3月1日
ID: 109764987
证书 制造商声明, 制造商

Declaration of Conformity Marocco 19016A14 v01

2019年1月29日
ID: 109763641
证书 测试证书, 制造商

Test-certificate Vibration and Shock test 18034A15 v02

2018年5月30日
ID: 109758037
证书 常规产品认证, EAC, EAC

EAC Certificate RU C-DE.HA10.B.00061

2018年5月23日
ID: 109757873
 
每页文档数量 20 50 100
...
1
2
...
对统计的支持
用该功能可根据所需数量输出搜索结果的IDs (格式 .txt)

生成列表
复制URL
在新设计中显示此页面
mySupport Cockpit