×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档筛选标准
产品树图
 
 
删除所有筛选条件
产品
搜索产品
文档类型
 
日期
特别推荐
Thumbnail

4AM4396-0EL40-0FA0
CONTROL CIRCUIT TRANSFORMER;
CONTROL CIRCUIT TRANSFORMER; PHASES:1; PN/PN(S6)(KVA):0,32 /1,1; UPRI(V):690-660-575-500- 480-460 -440-415-400-380-240-208; USEC(V):115,115,24; ISEC(A):1,3;0,83; F(HZ):50...60; VECTOR GR./SHIELD WNG.:IIIII0 /0; TA/ISOKL:40 /B; IP00; TYPE OF TERMINALS:SCREW CONNECTION; INSTALLATION:SCREW; EN 61558-2-1; -2-2; -2-4>CONTROL CIRCUIT TRANSFORMER<

  • 保存筛选条件
  • 加载筛选条件
  • 订阅文档
6
文档
根据...筛选
'
4AM4396-0EL40-0FA0
'
 
每页文档数量 20 50 100
...
1
...
 
每页文档数量 20 50 100
...
1
...
对统计的支持
用该功能可根据所需数量输出搜索结果的IDs (格式 .txt)

生成列表
复制URL
在新设计中显示此页面
mySupport Cockpit