×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Critères de filtrage pour les contributions
Arborescence du produit
 
 
Annuler tous les filtres
Produit
Chercher un produit
Type de contribution
 
Date
Thumbnail

4AM4842-5FT10-0FD0
TRANSFORMATEUR SITAS;
TRANSFORMATEUR SITAS; PHASES:1; PN/PN(S6)(KVA):0,375 /2; UPRI(V):500+/-5%; USEC(V):230; ISEC(A):1,63; F(HZ):50...60; COUPLAGE / ECRANII0 /0; TA/ISOKL:40 /B; IP54; CONNECTIQUE : CONNECTEUR PLAT / A VIS; MONTAGE:VIS; EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-RECOGNIZED< >TRANSFORMATEUR DE COMMANDE< >TRANSFORMATEUR DE SEPARATION<

  • Enregistrer le filtre
  • Charger le filtre
  • E-Mail pour mise à jour
6
Contributions
en cas de filtrage selon
'
4AM4842-5FT10-0FD0
'
 
Contributions par page : 20 50 100
...
1
...
Certificat Declaration of Conformity, Fabricant

Maroc - Déclaration de conformité M2980

04/02/2019
ID: 109763861
18/09/2018
ID: 109761446
Certificat Confirmation, Fabricant

Chinese Quality Check Mark A0210

20/10/2016
ID: 109742345
Certificat Confirmation, Fabricant

Chinese Quality Check Mark A0210

20/10/2016
ID: 109742344
28/04/2016
ID: 45935353
19/07/2011
ID: 22723082
 
Contributions par page : 20 50 100
...
1
...
Aide pour la statistique
Cette fonction permet de délivrer les identifiants des résultats de la recherche selon la quantité souhaitée (format .txt).

Générer une liste
Copier l'URL
Afficher cette page dans le nouveau design
Poste de commande mySupport