×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Критерии фильтрации сообщений
Дерево продукции
 
 
Снять все фильтры
Продукция
Искать продукцию
Тип сообщения
 
Дата
Thumbnail

4AM6542-8DD40-0FC0
TRANSFORMER SITAS; PHASES:1;
TRANSFORMER SITAS; PHASES:1; PN/PN(S6)(KVA):2,13 /13,3; UPRI(V):550-525-500-480-460- 440-415-400-380-230-208; USEC(V):2X115; ISEC(A):9,26-18,52; F(HZ):50...60; VECTOR GR./SHIELD WNG.:II0 /0; TA/ISOKL:40 /B; IP23; TYPE OF TERMINALS:SCREW/TAB CONNECTION; INSTALLATION:SCREW; EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-RECOGNIZED< >CONTROL CIRCUIT TRANSFORMER< >ISOLATION TRANSFORMER<

  • Сохранить фильтр
  • Загрузить фильтры
  • Эл. сообщение в случае обновления
7
Сообщения
с фильтрацией по
'
4AM6542-8DD40-0FC0
'
 
Сообщений на страницу: 20 50 100
...
1
...
 
Сообщений на страницу: 20 50 100
...
1
...
Поддержка статистики
Данная функция позволяет выдавать идентификаторы (ID) результата поиска согласно желаемому количеству (формат .txt)

Генерировать список
Копировать URL
Отобразить эту страницу в новом дизайне
Панель управления mySupport