×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档筛选标准
产品树图
 
 
删除所有筛选条件
产品
搜索产品
文档类型
 
日期
特别推荐
Thumbnail

4AT3696-0ES60-0FD0
TRANSFORMER SITAS; PHASES:1;
TRANSFORMER SITAS; PHASES:1; PN/PN(S6)(KVA):5 /21,6; UPRI(V):575-500-480-460-440- 415-400-380; USEC(V):120; ISEC(A):41,7; F(HZ):50...60; VECTOR GR./SHIELD WNG.:II0 /0; TA/ISOKL:40 /H; IP54; TYPE OF TERMINALS:SCREW CONNECTION; INSTALLATION:SCREW; EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-RECOGNIZED<>CONTROL CIRCUIT TRANSFORMER< >ISOLATION TRANSFORMER<

  • 保存筛选条件
  • 加载筛选条件
  • 订阅文档
5
文档
根据...筛选
'
4AT3696-0ES60-0FD0
'
 
每页文档数量 20 50 100
...
1
...
 
每页文档数量 20 50 100
...
1
...
对统计的支持
用该功能可根据所需数量输出搜索结果的IDs (格式 .txt)

生成列表
复制URL
在新设计中显示此页面
mySupport Cockpit