×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档筛选标准
产品树图
 
 
删除所有筛选条件
产品
搜索产品
文档类型
 
日期
特别推荐
Thumbnail

4BU4396-0KE80-2DA0
TRANSFORMER; PHASES:3;
TRANSFORMER; PHASES:3; PN(KVA):16; UPRI(V):420-400; USEC(V):40; ISEC(A):231; F(HZ):50...60; VECTOR GR./SHIELD WNG.:DYN5 /0; TA/ISOKL:40 /H; IP00; TYPE OF TERMINALS:FLAT-TYPE TERMINAL; INSTALLATION:SCREW; VDE 0532

  • 保存筛选条件
  • 加载筛选条件
  • 订阅文档
2
文档
根据...筛选
'
4BU4396-0KE80-2DA0
'
 
每页文档数量 20 50 100
...
1
...
 
每页文档数量 20 50 100
...
1
...
对统计的支持
用该功能可根据所需数量输出搜索结果的IDs (格式 .txt)

生成列表
复制URL
在新设计中显示此页面
mySupport Cockpit