×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Критерии фильтрации сообщений
Дерево продукции
 
 
Снять все фильтры
Продукция
Искать продукцию
Тип сообщения
 
Дата
Thumbnail

4EU2752-1UB00-0AA0
MAIN RCT 3AC480V 60HZ 160A UK4%
MAINS CHOKE F.FU; PHASES:3; UN1(V):480; ITHMAX 1(A) / F1(HZ):160 /60; I LN (A):144; UK(%):4; LN(MH):0,176; TA/ISOKL:40 /H; IP00; TYPE OF TERMINALS:FLAT-TYPE TERMINAL; EN 61558-2-20 >UL/CSA-RECOGNIZED<(><<)> >CHOK

  • Сохранить фильтр
  • Загрузить фильтры
  • Эл. сообщение в случае обновления
5
Сообщения
с фильтрацией по
'
4EU2752-1UB00-0AA0
'
 
Сообщений на страницу: 20 50 100
...
1
...
 
Сообщений на страницу: 20 50 100
...
1
...
Поддержка статистики
Данная функция позволяет выдавать идентификаторы (ID) результата поиска согласно желаемому количеству (формат .txt)

Генерировать список
Копировать URL
Отобразить эту страницу в новом дизайне
Панель управления mySupport