Criterios de filtro para artículos
Árbol de productos
Automáticos magnetotérmicos, interruptores de protección de aparatos, aparatos de protección diferencial/detectores de arco
Producto
Buscar producto
Tipo de artículo
Fecha

5SJ4303-8HG41
INT. PROTECCION SEL. 14KA 3POLOS D3
Automático magnetotérmico 240V 14 kA, 3 polos, D, 3A, T=70 mm según UL 489
- Guardar filtro
- Cargar filtro
- Correo electrónico con actualización
14
Artículos
Filtrado según
'
5SJ4303-8HG41
'
Artículos por página:
20
50
100
...
1
...
22/10/2020
ID: 109782843
09/12/2019
ID: 109773705
09/12/2019
ID: 109773704
27/08/2019
ID: 109770895
Certificado
Declaration of Conformity, EC/EU-Declaration of Conformity, Fabricante
EU Declaration of Conformity 00298A / MCB
02/04/2019
ID: 109766193
01/03/2019
ID: 109764987
23/05/2018
ID: 109757873
Notificación del producto
Autorización de suministro: Adaptaciones de diseño de aparatos modulares
A la par del lanzamiento de los nuevos automáticos magnetotérmicos 5SL, de los interruptores diferenciales 5SV y de los interruptores ON/OFF 5TL también se llevó a cabo una adaptación de diseño en las gamas de productos existentes con el fin de unificar su apariencia. Todas las piezas de plástico negras se...
29/03/2017
ID: 108718988
Certificado
Test Certificates, Special Test Certificate
extended temperature range No. 7377_5SJ4...-.HG4.
24/03/2017
ID: 109746354
08/09/2016
ID: 109483475
Artículos por página:
20
50
100
...
1
...
Respaldo de estadísticas
With this function the IDs found are listed according to number (format .txt).
Copiar URL
mySupport Cockpit
Información sobre el producto