Criterios de filtro para artículos
Todos los productos
Mis Productos
Árbol de productos
Automáticos magnetotérmicos, interruptores de protección de aparatos, aparatos de protección diferencial/detectores de arco
Producto
Buscar producto
Tipo de artículo
Fecha

5SP4180-8
INT. PROTECCION SEL. 10KA 1P D80 1,5TE
Automático magnetotérmico 230/400V 10kA, 1 polo, D, 80A, T=70 mm
- Guardar filtro
- Cargar filtro
- Correo electrónico con actualización
24
Artículos
Filtrado según
'
5SP4180-8
'
Artículos por página:
20
50
100
...
1
2
...
22/10/2020
ID: 109782839
Certificado
Dangerous Good, Transport Information, Fabricante
Transport Information concerning Dangerous Goods Regulations TR-00001_1.0
17/12/2019
ID: 109774037
27/08/2019
ID: 109770895
Certificado
Marine / Shipping, LR (Lloyds Register), LR (Lloyds Register)
LRS Marine Approval 01/20041 (E4)
02/04/2019
ID: 109766245
Certificado
Declaration of Conformity, EC/EU-Declaration of Conformity, Fabricante
EU Declaration of Conformity 00278A / MCB
28/03/2019
ID: 109766051
01/03/2019
ID: 109764987
26/06/2018
ID: 109758576
Certificado
Railway, Confirmation, Fabricante
Properties for fire protection according DIN EN 45545-2 7441
21/06/2018
ID: 109758495
23/05/2018
ID: 109757873
01/02/2018
ID: 109755460
23/06/2017
ID: 109748450
23/06/2017
ID: 109748451
08/09/2016
ID: 109483475
20/05/2016
ID: 109737483
Característica
Características corriente de paso máxima,
Cut off current curve at 400 V
25/11/2011
ID: 56780579
Artículos por página:
20
50
100
...
1
2
...
Respaldo de estadísticas
With this function the IDs found are listed according to number (format .txt).
Copiar URL
mySupport Cockpit
Información sobre el producto