×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档筛选标准
产品
搜索产品
文档类型
 
日期
特别推荐
Thumbnail

5SY5216-7KK11
MCB UC10KA 2-POLE C16 RAILWAY APPL.
MINIATURE CIRCUIT-BREAKER UNIV. CUR. DC 440V AC /400V 10KA, 2-POLE, C, 16A FOR RAILWAY APPLICATIONS

  • 保存筛选条件
  • 加载筛选条件
  • 订阅文档
21
文档
根据...筛选
'
5SY5216-7KK11
'
 
每页文档数量 20 50 100
...
1
2
...
证书 常规产品认证, CCC, 制造商

CCC Self Declaration 2020970307004548

2020年10月22日
ID: 109782834
证书 常规产品认证,

Kuwait Registration KUFRP00100814

2020年5月7日
ID: 109779959
证书 测试证书, 特殊测试证书, 制造商

Certificate for ambient temperatures from -40°C up to +70°C 7740

2020年1月14日
ID: 109775433
证书 常规产品认证, VDE, VDE

VDE Marks Approval 135930

2019年9月5日
ID: 109771295
证书 常规产品认证, EAC, EAC

EAC Certificate RU C-DE.MIO62.B.00667/19

2019年8月27日
ID: 109770895
证书 符合性声明, EC/EU 符合性声明, 制造商

EU Declaration of Conformity 00295A / MCB

2019年4月2日
ID: 109766196
手册 注意 旧电器

使用说明 En_De_Fr_Es_It_Pt_Tr_Ru_Pl_Zh

2019年3月1日
ID: 109764987
证书 常规产品认证, EAC, EAC

EAC Certificate RU C-DE.HA10.B.00061

2018年5月23日
ID: 109757873
证书 轨道交通, 认证, 制造商

Technical Report Summary Material Test Certificates On TÜV

2018年5月14日
ID: 109757694
证书 测试证书, 特殊测试证书, 制造商

Properties for fire protection 7215

2017年3月30日
ID: 109746455
产品通知 启动供货:系列安装设备设计调整

随着新款断路器 5SL、漏电断路器 5SV 和隔离开关 5TL 的启用,我们需要对现有产品系列进行设计调整,以确保我们的产品都能具有统一的外观。所有黑色的塑料部件...

2017年3月27日
ID: 108718988
证书 轨道交通, 振动与冲击, EAC

EAC for railway applications В.27224

2016年3月10日
ID: 109483460
证书

Correction factors Ambient temperature LS-AWD-Nr. 3038

2015年8月14日
ID: 109479117
2015年6月1日
ID: 109477227
常问问题 5SY - 不同频率下的使用

问题: 交流应用的5SY能否使用在过高或过低的频率中? 回答:......

2011年2月18日
ID: 48205658
常问问题 5SL6: 船级社认证和抗冲击性证书

问题: 新的微型断路器5SL6系列是否具备船级社认证和抗冲击性证书?   回答: 新的微型断路器5SL6系列没有船级社认证和抗冲击性的测试。只有5SY系列的微型断路器才具有这些功能。 ......

2010年5月24日
ID: 42687175
证书 常规产品认证, VDE, VDE

LS63 (UC) 1- u. 2-pol. 135930

2005年12月22日
ID: 22453458
 
每页文档数量 20 50 100
...
1
2
...
对统计的支持
用该功能可根据所需数量输出搜索结果的IDs (格式 .txt)

生成列表
复制URL
在新设计中显示此页面
mySupport Cockpit