- Guardar filtro
- Cargar filtro
- Correo electrónico con actualización
Para el sistema SIMATIC S7-300 y el sistema de E/S ET 200M, el hito PM400 (anuncio de descatalogación del producto) está fijado para el 1 de octubre de 2023. La interrupción de suministro (PM410) será efectiva a partir del 1 de octubre de 2025.
A continuación mostramos la configuración en el TIA Portal del proyecto de los módulos SIPLUS extreme para condiciones ambientales extremas con la referencia (6AG1*/6AG2*).
RCM (C-Tick) Declaration of Conformity of Australia/ New Zealand; A5E32938166A-001_C-Tick (English) A5E32938166A-001_C-Tick
UL for Use in Hazardous Locations NRAG-E239877_2013_01_11
Envíe sus consultas a una de las siguientes direcciones de correo electrónico.
La gama de producto SIPLUS extreme ofrece a partir de ahora todos los componentes, a excepción de los componentes de seguridad ante fallos, para aplicaciones de -1.000 a +5.000 metros de altitud. Esto se corresponde con un rango de trabajo de 1.080 hPa de sobrepresión y 540 hPa de baj...
Bajo la denominación SIPLUS extreme (6AG13* y 6AG12*) se distribuyen módulos especiales basados en los tipos del SIMATIC S7-200 y del S7-300. Estos módulos no se pueden encontrar en el catálogo de módulos de STEP 7. Se ruega utilizar el catálogo de módulos denominado 'basado en 6ES7*'. Se puede e...
- TIA Portal - Una visión general de los documentos y enlaces más importantes - Comunicación
- Recogida de datos energéticos en el soporte online
- TIA Portal - Resumen de los documentos y enlaces más importantes sobre visualización
- TIA Portal: Resumen de los documentos y enlaces más importantes sobre Motion
- Manejo y observación a pie de máquina en el soporte online