Thumbnail
6AV2125-2GB03-0AX0
(EAN: 4047623404743 / UPC: 804766158063)
SIMATIC HMI KTP700 Mobile
SIMATIC HMI KTP700 Mobile, pantalla TFT de 7,0", 800x480 píxeles, 16 millones de colores, mando por teclado y táctil 8 teclas de función, 1 x PROFINET/interfaz Industrial Ethernet 1 tarjeta multimedia, 1 USB, configurable a partir de WinCC Comfort V13 SP1
  • Guardar filtro
  • Cargar filtro
  • Correo electrónico con actualización
89
Artículos
Filtrado según
'
6AV2125-2GB03-0AX0
'
 
Artículos por página: 20 50 100
...
1
2
3
4
5
...
FAQ ¿Cómo se pueden dinamizar objetos en WinCC Comfort y WinCC Advanced utilizando scripts?

El acceso a las propiedades del objeto a través de un script sirve como alternativa a la configuración de las propiedades del objeto desde el diálogo de propiedades y permite cambiar las propiedades dinámicas en tiempo de ejecución.

19/01/2022
ID: 53752382
(18)
FAQ ¿Qué productos SIMATIC y SITOP soportan el protocolo OPC UA?

Resumen de las características de la comunicación OPC UA soportada por varios productos SIMATIC y SITOP en forma de hoja de cálculo Excel, así como un resumen de otros artículos de SIOS relacionados temáticamente.

19/01/2022
ID: 109763315
(16)
Ejemplo de aplicación Diseño HMI con el "HMI Template Suite"

Aporte a su máquina un aspecto único y cambie la interfaz entre las personas y la máquina para rotular la solución de automatización. Las plantillas están disponibles para los SIMATIC WinCC Basic Panels, SIMATIC WinCC Comfort Panels, SIMATIC WinCC Unified Comfort Panels y SIMATIC WinCC Unified Runtime.

10/01/2022
ID: 91174767
(108)
Descarga Add-in "Data2Unified"

Siga utilizando los contenidos del proyecto que ha creado al pasar a SIMATIC WinCC Unified y ahorre tiempo de ingeniería con el Add-in (complemento) "Data2Unified".

22/12/2021
ID: 109770510
(16)
Descarga Descargas de imágenes para los paneles de operador HMI

Suministro de imágenes de paneles de operador SIMATIC HMI.

15/12/2021
ID: 109746530
(53)
FAQ Herramienta de compatibilidad para Automation and Drive Technology

La herramienta de compatibilidad es una función ofrecida por Industry Online Support con la que se pueden seleccionar los productos de software compatibles o comprobar la compatibilidad de las configuraciones que ya se tengan.

27/11/2021
ID: 64847781
(157)
Descarga Herramienta de servicio SIMATIC ProSave

Descarga de SIMATIC ProSave

04/11/2021
ID: 10347815
(176)
Ejemplo de aplicación SIMATIC HMI Option+

SIMATIC HMI Option+ ofrece funciones totalmente nuevas para los SIMATIC IPC y los SIMATIC HMI Comfort Panel. Aparte de la configuración de las interfaces del equipo en modo runtime, la nueva aplicación ofrece posibilidades para la identificación del usuario utilizando una tarjeta RFID, funciones para supervisar el acceso remoto o un manejo simplificado de los certificados OPC UA.

03/11/2021
ID: 109754400
(31)
Catálogo/Folleto ST 80 /ST PC : Sistemas para manejo y visualización/PC-based Automation

2021, Catálogo,

01/09/2021
ID: 109744146
(14)
FAQ ¿Bajo qué concentraciones de contaminantes pueden funcionar los paneles de operador SIMATIC HMI?

La capacidad de utilización de los paneles de operador SIMATIC HMI en entornos contaminados se ha probado según la norma ANSI/ISA-71.04-2013, nivel de gravedad G3.

14/07/2021
ID: 109799862
(0)
Certificado General Product Approval, China-RoHS, Fabricante

Statement to China-RoHS directive for SIMATIC ( Panel, ITC, IPC, PG, ET200x, S7-xx, LOGO!, Cables, Network Compontents... ) China-RoHS SIMATIC all V1.7

08/07/2021
ID: 109738555
(6)
FAQ ¿Cómo se puede controlar un robot mediante un controlador SIMATIC S7-1500?

La librería "SIMATIC Robot Library" permite al usuario programar robots de diferentes fabricantes directamente en TIA Portal y controlarlos con un controlador SIMATIC S7-1500.

03/06/2021
ID: 109798435
(4)
FAQ ¿Por qué, al abrir los archivos de WinCC Audit Trail, aparece el mensaje de error "Delimitador no válido... en el archivo... ..."?

El error se produce cuando se han realizado ajustes incompatibles para los separadores de elementos de los archivos Audit Trail.

11/05/2021
ID: 109795515
(0)
FAQ ¿Qué programas antivirus están aprobados para su uso con los SIMATIC Comfort Panel y los KTP Mobile Panel?

En general, se considera que la amenaza de los virus para los dispositivos con el sistema operativo Windows Embedded CE, que utilizan los Comfort Panel, es muy baja. Por eso no hay programas antivirus comerciales disponibles.

11/05/2021
ID: 109792957
(0)
Manual SIMATIC HMI Paneles de operador HW: Mobile Panels 2nd Generation

05/2021, Instrucciones de servicio, A5E33877764-AD

07/05/2021
ID: 109477845
(28)
Ejemplo de aplicación Librería para procesos básicos (LBP) para TIA Portal V16 (STEP 7 Basic / Professional, WinCC Comfort / Advanced, WinCC Runtime Advanced / Professional), WinCC V7.5 + SP2 y WinCC Open Architecture 3.17 con documentación, librerías y proyectos demo

Librería global (TIA Portal) con 23 bloques de función SCL para el nivel de control y plantillas de imagen para la visualización con Comfort Panels, WinCC Runtime Advanced y WinCC Runtime Professional V16. Librerías para WinCC V7.5 + SP2 y WinCC Open Architecture V3.17.

13/04/2021
ID: 109749508
(47)
Ejemplo de aplicación Supervisión de máquinas e instalaciones con cámaras en red y paneles de operador SIMATIC HMI

Los SIMATIC Comfort Panel y los KTP Mobile Panels disponen de un control de cámaras a través del cual se pueden visualizar las imágenes de una cámara en red conectada a dichos paneles.

31/03/2021
ID: 62383298
(33)
FAQ ¿Qué resistencia química tienen los paneles de operador SIMATIC HMI y los PCs industriales?

Información sobre la resistencia química de los frontales / superficies de nuestros paneles de operador SIMATIC HMI.

17/02/2021
ID: 39718396
(32)
FAQ ¿Cómo se sustituye un panel de operador defectuoso o cómo se envía un panel defectuoso para su reparación?

Contactos e indicaciones para la compra de piezas de repuesto o para la reparación de dispositivos

03/02/2021
ID: 22639376
(1)
Ejemplo de aplicación Guías de seguridad para paneles de operador SIMATIC HMI y SIMATIC WinCC Unified

Estrategias de seguridad para más seguridad durante la configuración y el servicio de los paneles de operador HMI y los proyectos SIMATIC WinCC Unified.

01/12/2020
ID: 109481300
(20)
 
Artículos por página: 20 50 100
...
1
2
3
4
5
...
Hay disponibles 100 artículos en inglés.