Thumbnail
6AV2185-8DE01-0AA0
(UPC: 804766723339)
Extension Unit 15" KP12 PN
Extension Unit 15" KP12 PN para montaje en todos los paneles 16:9 HMI/IPC con protección IP65 envolvente. Para el montaje flexible de elementos de mando, 5 posiciones de montaje 5 elementos de mando equipables; conexión a través de PROFINET (sin equipamiento)
  • Guardar filtro
  • Cargar filtro
  • Correo electrónico con actualización
4
Artículos
Filtrado según
'
6AV2185-8DE01-0AA0
'
 
Artículos por página: 20 50 100
...
1
...
Catálogo/Folleto ST 80 /ST PC : Sistemas para manejo y visualización/PC-based Automation

2021, Catálogo,

01/09/2021
ID: 109744146
(14)
Manual SIMATIC Componentes del sistema para paneles PRO Extension Units KPxx

05/2019, Instrucciones de servicio, A5E43600363-AC

03/07/2019
ID: 109756068
(0)
Ejemplo de aplicación Conexión entre un controlador software y WinCC V7 a través de una red Windows

Creación de un enlace HMI entre un controlador software SIMATIC S7 1500 y SIMATIC WinCC V7.4 + SP1

21/02/2019
ID: 109763254
(1)
Notificación del producto Liberación para el suministro de las Unidades de Ampliación KPxx Advanced PROFINET y PROFIsafe para los equipos SIMATIC HMI PRO

Además del porfolio ya existente de las unidades de ampliación (Extension Units), se ofrecen, con efecto inmediato, las unidades de ampliación avanzadas con conexión PROFINET y PROFIsafe. Ya se encuentran disponibles para el suministro.

01/09/2018
ID: 109760223
(0)
 
Artículos por página: 20 50 100
...
1
...
Hay disponibles 9 artículos en inglés.