×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Criterios de filtro para artículos
Árbol de productos
 
 
Quitar todos los filtros
Producto
Buscar producto
Tipo de artículo
 
Fecha
Thumbnail

6AV7884-0AB20-0AA0
Repuesto para HMI IPC477C 12" Touch
Repuesto para HMI IPC477C Pantalla táctil de 12", 800x 600, frente estándar con interfaz USB Intel Celeron M 1,2 GHz, 2 GB SDRAM (DDR3), 2 Ethernet 1 Gbit/s, 1 PROFIBUS DP12, 4 USB 2.0, 500 mA, 1 RS-232 (COM1), alimentación DC 24V, 2 slots CF, sin memoria de masa

  • Guardar filtro
  • Cargar filtro
  • Correo electrónico con actualización
26
Artículos
Filtrado según
'
6AV7884-0AB20-0AA0
'
 
Artículos por página: 20 50 100
...
1
2
...
 
Artículos por página: 20 50 100
...
1
2
...
Respaldo de estadísticas
With this function the IDs found are listed according to number (format .txt).

Generar lista
Copiar URL
Mostrar esta página en el nuevo diseño
mySupport Cockpit