×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Критерии фильтрации сообщений
Все продукты
Моя продукция
Дерево продукции
 
 
Снять все фильтры
Продукция
Искать продукцию
Тип сообщения
 
Дата
6BK1943-5AA00-0AA0
(EAN: 4047618075989 / UPC: 804766552861)
HCS4300 Cable POM/POM 100mm (10 pcs)
spare part SIPLUS HCS4300 connecting cable from POM to POM consisting of 10 cables,100 mm
  • Сохранить фильтр
  • Загрузить фильтры
  • Эл. сообщение в случае обновления
10
Сообщения
с фильтрацией по
'
6BK1943-5AA00-0AA0
'
 
Сообщений на страницу: 20 50 100
...
1
...
Сертификат China-RoHS, Manufacturer

SIPLUS - Information for Hazardous substance restrictions identification marking (SJ/T 11364-2014) A5E38634688A-001

24.11.2021
ID: 109738757
(2)
Выгрузка данных SIPLUS HCS Configurator for POM4320 and POM4320 Highend

This configurator supports you in calculating the output currents according to the output power for all outputs of the POM4320 and POM4320 Highend modules.

13.09.2021
ID: 109799564
(0)
Часто задаваемые вопросы What do you have to watch out for when laying the ribbon cable of the system interface with HCS4300?

During installation, pay special attention to the lengths of the cables and the way they are laid.

16.08.2021
ID: 109801014
(0)
Часто задаваемые вопросы How do you protect by fuse the power supply of the Power Output Module (POM) of the SIPLUS HCS4x00 heating control system?

The protection by fuse is based on the configured maximum continuous load and the selected wire cross section.

26.11.2021
ID: 109750548
(1)
Сертификат Declaration of Conformity, EC/EU-Declaration of Conformity, Manufacturer

SIPLUS HCS 43XX EU-Declaration of Conformity A5E35105325A-008

10.02.2020
ID: 104132147
(1)
Пример использования Configuration of the SIPLUS HCS4x00 Heating Control using SIMOTION

Block library for controlling the SIPLUS HCS4x00 heating control system as PROFINET IO device on a SIMOTION.

07.11.2017
ID: 109749632
(1)
Каталог/Брошюра Brochure - SIPLUS HCS – I/O systems for industrial heating applications

Brochure

01.11.2016
ID: 109745815
(0)
Сертификат Confirmation, Manufacturer

Chinese Quality Check Mark A0210

20.10.2016
ID: 109742345
(0)
Часто задаваемые вопросы Must the protective conductor always be connected with the SIPLUS HCS4x00?

The protective conductor not only has a safety function, but is also for the functional operation of the heating controller SIPLUS HCS4200/4300. Therefore, the protective conductor must always be connected.

07.06.2016
ID: 109483534
(1)
Сообщение о продукте SIPLUS HCS Industrial Heating Control System now also with PROFINET

SIPLUS HCS4300 is the distributed I/O system for industrial heating processes at 400V/480V level. Product Description: The new SIPLUS HCS4300 heating control system controls and switches radiant heating banks and other resistive loads in 400V/480V AC networks. ...

20.01.2015
ID: 108719235
(2)
 
Сообщений на страницу: 20 50 100
...
1
...
Поддержка статистики
Данная функция позволяет выдавать идентификаторы (ID) результата поиска согласно желаемому количеству (формат .txt)

Генерировать список
Копировать URL
Отобразить эту страницу в новом дизайне
Панель управления mySupport