- Guardar filtro
- Cargar filtro
- Correo electrónico con actualización
UK Declaration of Conformity PSU6200_A1-1-UK
Supplier’s Declaration of Conformity for Material Declaration Management SDoC_SITOP_20211124
02/2022, Folleto, DIPA-T10120-02-7800
EC Declaration of Conformity PSU6200_A1-1
05.2021, Instrucciones de montaje y manejo resumidas, A5E37775315
La fuente de alimentación SITOP 24 V proporciona una alta disponibilidad en las instalaciones de SIMATIC PCS 7. La alimentación de corriente continua se implementa con ayuda de los conceptos de redundancia, respaldo y selectividad de la tecnología SITOP y se puede supervisar y manejar a través de PCS7-OS si se tiene la opción.
SITOP PSU6200 12V / 7A; 12A; 24V / 3.7A NEC CLASS II; 5A; 10A 70204504
Absence of Lacquer-Wetting Substances (LABS) SITOP Power Supply; SITOP UPS LABS
Marking for the Restricted Use of Hazardous Substances in Electronic and Electrical Products (SJ/T 11364-2014) RoHS China
RoHS Directive (2011/65/EU incl. 2015/863/EU) REACH Regulation (1907/2006) SITOP Power Supply; SITOP UPS RoHS / REACH
Marocco Declaration of Conformity DDC SITOP, LOGO!Power, SIMATIC design, SITOP Topconnect DDC MAR / DI PA PP
02.2021, Instrucciones de servicio resumidas, A5E50730530
SITOP PSU6200 12V / 7A; 12A; 24V / 3.7A NEC CLASS II; 5A; 10A; 48V / 5A; FR_704063/A1
2018, Catálogo, E86060-K2410-A101-B3-7800, E86060-K2410-A101-B3-7800